CONVERSOR FREQUENCIA FC-360H2K2T4E20H2BX

134F2975

FC-360H2K2T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
High Overload, 2,2 KW / 3,0 HP, (T4) 380-480VCA (Trifásico),
IP20 / Chassis, RFI Class A2,
(B) Chopper de Frenagem, Cartão de Controle Padrão
Coated PCB,

Código Danfoss: FC-360H2K2T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

Detalhes do produto

Peso bruto 2.647 kg
Peso líquido 2.347 kg
Volume 0 l
EAN 5710107427307

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 360 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Product Group FC- Adjustable Frequency Converter
Série 360 (360) 360
Power H High Overload
Tamanho de Potência 2K2 2,2 KW / 3,0 HP
Tensão T4 (T4) 380-480VCA (Trifásico)
Enclosure E20 IP20 / Chassis
RFI Filter H2 RFI Class A2
Brake & Stop B (B) Chopper de Frenagem
Display X Sem display (sem tampa cega)
Coating C Coated PCB
Opcional de rede elétrica D Divisão de carga
Adaptation A X
Adaptation B X No Adaptation
Versão especial SXXX Última versão – SW Padrão
Software Language Pack X Standard Language Pack
Control Card AX Cartão de Controle Padrão
B Option BX (BX) Sem Opcional no slot B
Tamanho do Chassi J1 J1
Codificação Parte 1 FC-360H2K2T4E20H2BXC
Codificação Parte 2 DXXSXXXXAXBX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Peso Bruto Calculado [kg] 2.86
Peso líquido calculado [kg] 2.5
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-360H2K2T4E20H2BXC
Código do modelo 02 DXXSXXXXAXBX
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality