FC-302N90KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F0292

Conversores de Frequências
FC-302N90KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(N90K) 90 KW / 125 HP,
Trifásico, 380 - 500 VCA,(E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: D3H
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
Sem opcional C1, Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302N90KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 69 Kilogram
Peso líquido 64 Kilogram
EAN 5710107399932

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Potência Nominal N90K (N90K) 90 KW / 125 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 5 380 - 500 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H2 Filtro de RFI
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP G Painel de contr local gráfico
Revestimento de PCB C Placas eletrôn. envernizadas
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi D3H D3H
Codificação Parte 1 FC-302N90KT5E20H2XGC
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Potência 150% (HO) [KW] 90 90
Potência 110% (NO) [KW] 110 110
Altura [mm] 909,0 909,0
Altura c/ Regen/Loadshare [mm] 1004,0 1004,0
Largura s/ opcionais C [mm] 250,0 250,0
Profundidade [mm] 375,0 375,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 375,0 375,0
kVA 123 123
Perdas NO [W] 2559 2559
Perdas NO [W] 2261 2261
Perdas HO [W] 2031 2031
Perdas HO [W] 1828 1828
Corrente constante (NO) [A] 212 212
Corrente intermitente (NO) [A] 233 233
Corrente constante (NO) [A] 190 190
Corrente intermitente (NO) [A] 209 209
Corrente constante (HO) [A] 177 177
Corrente intermitente (HO) [A] 266 266
Corrente constante (HO) [A] 160 160
Corrente intermitente (HO) [A] 240 240
Calculated Gross Weight [kg] 62.3
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 62
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-302N90KT5E20H2XGC
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality