IC7-60SLINB5-206AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EH

132X8751

iC7-Marine
Módulo de sistema refrig a líq
IC7-60SLINB5-206AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:IM10L
Módulo do inversor, INU, 380-500 V CA / 465-800 V CC,206 A
Nível de EMC: Categoria C4
Nenhum
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC7-60SLINB5-206AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EHEN
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 65 Kilogram
Peso líquido 44 Kilogram
EAN 5715253238166

 

Série de produtos +DAMA iC7-Marine
Grupo de produto IC7-60 iC7-60
Categoria do produto SL Módulo de sistema refrig a líq
Tipo de produto IN Módulo do inversor, INU
Tensão de rede B5 380-500 V CA / 465-800 V CC
Corrente nominal -206A 206 A
Potência nominal 132 132 kW/200 HP
Grau de proteção E00 IP00/Tipo aberto
Categoria de EMC F4 Categoria C4
Extensão, unidade integração +AEXX Nenhum
Dispositivo entrada rede elétr +AJXX Nenhum
Fusíveis e dispositivos CC +AKFX Fusíveis do barramento CC
Tipo conector circ. refriger. +ANN1 Conexão rápida
Compr. mangueira circ. refrig. +AONH Nenhum
Construção marítima +AFXX Nenhum
Proteção ambiental extra +AGCX Placas revestidas
Interface de comunicação X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interface de comunicação, X0 +BBEL Porta Ethernet, sem protocolo
E/S padrão +BDC1 I/O and Relay Option OC7C1
Segurança funcional +BEXX Nenhum, não atualizável
Painel de controle +BFXX Nenhum
Tipo mont. painel de controle +BGXX Nenhum
Compr. cabo painel de controle +BHXX Nenhum
Compr. cabo unidade controle +BKA0 10,0 m (32 pés), fibra
Compr. cabo placa acopl.estrel +BLXX Nenhum
Slot de opcional A +CAM0 Encoder/Resolver Option OC7M0
Slot de opcional B +CBT0 Temperature Measurement OC7T0
Slot de opcional C +CCXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional D +CDXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional E +CEXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional F +CFXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional G +CGXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional H +CHXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional I +CIXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional J +CJXX Nenhum, sem placa de montagem
Pacote de idioma +EL01 Global
Aplicação específica cliente +DBXX Nenhum
Recursos adicionais do drive 1 +DD1X Nenhum
Recursos adicionais do drive 2 +DE2X Nenhum
Recursos adicionais do drive 3 +DF3X Nenhum
Recursos adicionais do drive 4 +DG4X Nenhum
Recursos adicionais do drive 5 +DH5X Nenhum
Alta velocidade habilitada +DI6X Sem
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Documentação técnica +EGIN Guia de instalação
Idioma da documentação +EHEN Inglês
Etiqueta específica do cliente +EJXX Nenhum
Embalagem de envio +TACB Embalagem em caixa de papelão
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tipo de chassi IM10L IM10L
Código do modelo 01 IC7-60SLINB5-206AE00F4
Código do modelo 02 +AKFX+ANN1
Modelcode03 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX
Modelocode04 +BKA0+CAM0+CBT0
Modelocode06 +DAMA
Modelocode08 +EGIN+EHEN
Largura da unidade principal 140MM/5.5IN 140MM/5.5IN
Altura da unidade principal 710MM/28IN 710MM/28IN
Prof. da unidade principal 558MM/22IN 558MM/22IN
Calculated Gross Weight [kg] 64
Calculated Net Weight [kg] 41
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Cat. do produto - DrivesSymbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
Categoria do gabinete IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Codificação Parte 1 7SM-MASLINB5-206AE00F4
Codificação Parte 2 -000092486
Corrente CA nominal 211A(500VAC) 211A(500VAC)
Corrente contínua IH (1/5 min) 155A(500VAC) 155A(500VAC)
Corrente de partida Imax (3 s) 310A 310A
Corrente de sobrec IH (1/5min) 155A(500VAC) 155A(500VAC)
Corrente de sobrec IL (1/5min) 227A(500V) 227A(500V)
Corrente do barramento CC 218A(675VDC) 218A(675VDC)
Corrente nominal curto-circuit 100kA 100kA
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Frequência de saída 0-599Hz 0-599Hz
Help Counter 1
IL de corrente cont. (1/5 min) 206A(500VAC) 206A(500VAC)
Pot. típica do motor PH (150%) 90KW(500VAC) 90KW(500VAC)
Pot. típica do motor PL (110%) 132KW(500VAC) 132KW(500VAC)
Potência CC 147KW(675VDC) 147KW(675VDC)
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Salescode part 1 IC7-60SLINB5-206AE00F4 IC7-60SLINB5-206AE00F4
Salescode part 2 +AKFX+ANN1 +AKFX+ANN1
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX +AONH+BAMT+BDC1+BEXX
Salescode part 4 +BKA0+CAM0+CBT0 +BKA0+CAM0+CBT0
Salescode part 5 +DAMA +DAMA
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Temp. do líquido. Alta sobrec. 45°C/113°F 45°C/113°F
Temp. do líquido. Baixa sobrec 45°C/113°F 45°C/113°F
Temp. do líquido. Carga nomin. 45°C/113°F 45°C/113°F
Temperatura de armazenagem -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Tensão CA 3X0-400/460/500VAC 3X0-400/460/500VAC
Tensão do barramento CC 465-800VDC 465-800VDC
Tipo de produto - DrivesSymbol Inverter module Inverter module
Tipo de resfriamento Liquid Cooled Liquid Cooled
verificar se está completo OK OK

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality