IC7-60FA3N05-03A0E20F1+ACBC+ALDC+BAPR+BDBA+BEF1+BF20+DAAU

132X3399

iC7-Automation
變頻器,氣冷式
IC7-60FA3N05-03A0E20F1+ACBC+ALDC+BAPR+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/開放類型 機架大小:FA02a
3~ 380-500 V AC3.0 A
EMC 程度: C1 與 C2 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: 4xDI、2xDI/O、2xAI、1xAO、2xRO
Fieldbus 協定已啟用: PROFINET RT OS7PR
其他通訊協定已啟用: 乙太網路埠,無通訊協定
加強功能安全: STO,無法升級
根據型號代碼的其他選項

Código Danfoss: IC7-60FA3N05-03A0E20F1+ACBC+ALDC+BAPR+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 4.9 Kilogram
Peso líquido 3.722 Kilogram
Volume 21.21 Liter
EAN 5715253183022

 

Série de produtos +DAAU iC7-Automation
Grupo de produto IC7-60 iC7-60
Tipo de produto FA Conversor freq., refrig a ar
Tipo de produto 3N 3~
Tensão de rede 05 380-500 V CA
Corrente nominal -03A0 3,0 A
Potência nominal 1K1 1,1 kW/1,5 hp
Grau de proteção E20 IP20/Tipo aberto
Categoria de EMC F1 Categorias C1 e C2
Entrada de cabos e placa EMC +AAST Placa padrão
Circuito de frenagem integrado +ACBC Sim
Proteção ambiental extra +AGXX Nenhum
Disp proteção contra umidade +AHXX Nenhum
Filtro de modo comum integrado +AIXX Nenhum
Dispositivo entrada rede elétr +AJXX Nenhum
Terminais CC +ALDC Sim
Proteção contra toque +AMXX Nenhum
Painel acesso dissip. de calor +APXX Nenhum
Interface de comunicação X1/X2 +BAPR PROFINET RT OS7PR
Interface de comunicação, X0 +BBEL Porta Ethernet, sem protocolo
E/S padrão +BDBA 4xED, 2xE/SD, 2xEA, 1xSA, 2xSR
Segurança funcional +BEF1 STO, não atualizável
Painel de controle +BF20 Control Panel 2.8 OPX20
Placa de interface +BISR Leitor de cartão microSD e RTC
Slot de opcional A +CAX0 Nenhum
Slot de opcional B +CBXX Nenhum, não atualizável
Slot de opcional C +CCX0 Nenhum
Slot de opcional D +CDX0 Nenhum
Slot opcional E +CEX0 Nenhum
Aplicação específica cliente +DBXX Nenhum
Recursos adicionais do drive 1 +DD1X Nenhum
Recursos adicionais do drive 2 +DE2X Nenhum
Recursos adicionais do drive 3 +DF3X Nenhum
Recursos adicionais do drive 4 +DG4X Nenhum
Recursos adicionais do drive 5 +DH5X Nenhum
Uso duplo habilitado +DI6X Sem
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Documentação técnica +EGIN Guia de instalação
Etiqueta específica do cliente +EJXX Nenhum
Pacote de idioma +EL01 Global
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tipo de chassi FA02A FA02a
Código do modelo 01 IC7-60FA3N05-03A0E20F1
Código do modelo 02 +ACBC
Modelcode03 +ALDC+BAPR+BDBA
Modelocode04 +BEF1+BF20
Modelocode05 +DAAU
Tensão Entrad 3x380-500V 3x380-500V
Frequência de entrada 50/60Hz 50/60Hz
Input current HO (1/10 min) 2.6/2.3A 2.6/2.3A
Input curent HO2 (1/5 min) 2.0/1.8A 2.0/1.8A
Corrente nominal curto-circuit 100kA 100kA
Frequência de saída 0-590Hz 0-590Hz
Pot. típica do motor PL (110%) 1.1KW(400V)/1.5HP(460V) 1.1KW(400V)/1.5HP(460V)
Corrente contínua IL (1/10min) 3.0/2.7A 3.0/2.7A
Corrente de sobrec IH(1/10min) 4.8/4.3A 4.8/4.3A
Pot. típica do motor PH (150%) 1.1KW(400V)/1.5HP(460V) 1.1KW(400V)/1.5HP(460V)
Corrente contínua IH (1/10min) 3.0/2.7A 3.0/2.7A
Corrente de sobrec IL(1/10min) 3.3/3A 3.3/3A
Pot. típica do motor PH (150%) 0.75KW(400V)/1.0HP(460V) 0.75KW(400V)/1.0HP(460V)
Corrente contínua IH (1/5 min) 2.4/2.1A 2.4/2.1A
Corrente de sobrec IH (1/5min) 3.8/3.4A 3.8/3.4A
Ambient temp LO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp HO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp HO2 (1/5 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Maximum Power Loss LO [W] 52 52
Classe de efic. - Perda relat. IE2 - 2.38% IE2 - 2.38%
Largura da unidade principal 90 MM / 3.5 IN 90 MM / 3.5 IN
Altura da unidade principal 270 MM / 10.6 IN 270 MM / 10.6 IN
Prof. da unidade principal 221 MM / 8.7 IN 221 MM / 8.7 IN
Calculated Net Weight [kg] 3.72
Calculated Gross Weight [kg] 4.94
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Categoria do gabinete IP20 / OPEN TYPE IP20 / OPEN TYPE
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Codificação Parte 1 7FC-AUFA3N05-03A0E20F1
Codificação Parte 2 -000085142
Corr. entr. sobrecarga normal 2.6/2.3A 2.6/2.3A
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Help Counter 1
Input current LO (1/10 min) 2.6/2.3A 2.6/2.3A
Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Temp. ambiente. Carga normal 45°C/113°F 45°C/113°F

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality