7DP-032560-000067006

132L9953

NXP03256-A0T0IWG-A8AFB1D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+LPC2+SPXE
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 325 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
C Slot: B1,6 ED/SD progrmáveis
D Slot: Placa D6 no slot D
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: Inglês
Chassi 62 resfriado a líquido
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP03256-A0T0IWG-A8AFB1D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+LPC2+SPXE

Detalhes do produto

Peso bruto 56 kg
Peso líquido 55 kg
Volume 0 l
EAN 5715253037318

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP Conversor de Frequência NXP
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica W Resfriamento líquido
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 0325 325 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica I INU, sem circuito de carga
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSNT Sem embalagem
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A8 (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
Slot opcional B AF (AF)STO, ATEX térm
Slot opcional C B1 B1,6 ED/SD progrmáveis
Slot opcional D D6 Placa D6 no slot D
Slot opcional E CI CI,Modbus/TCP
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software +DCD3 Conversor CC/CC; Uout,máx>75%
Aplicação +ADFIF101 SW Apl ADFIF101 NXP, NXI
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC2 Dois conj. de rótulos do prod.
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH62 Chassi 62 resfriado a líquido
Sub family identification +SPXE (+SPXE)SubconfigExtDeliPartner
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-032560
Codificação Parte 2 -000067006
Texto de vendas CH6203256-0T
Código do modelo 01 NXP03256-A0T0IWG-
Código do modelo 02 A8AFB1D6CI
Modelcode03 +DCD3
Modelocode04 +ADFIF101+GSNT
Modelocode06 +LPC2+SPXE
Peso líquido calculado [kg] 55
Peso Bruto Calculado [kg] 56
Dimensões LxAxP [mm] 246X658X374
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DP-032560
verificar se está completo OK
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality