FC-021P1K5T4S20HXXXCXXXSXXX

132L9691

Conversores de Frequências
FC-021P1K5T4S20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, Trifásico
380 - 480 VCA, IP20/Canal, p/ gabinete menor
Sem filtro de RFI
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
CHASSI M1
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-021P1K5T4S20HXXXCXXXSXXX

Detalhes do produto

Peso bruto 1.4 kg
Peso líquido 1.1 kg
Volume 0 l
EAN 5715253003870

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® Micro Drive FC-
Série Micro Drive 021 21
Potência Nominal P1K5 (P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 380 - 480 VCA
Gabinete S20 IP20/Canal, p/ gabinete menor
Filtro de RFI HX Sem filtro de RFI
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP X Sem Painel de controle local
Revestimento de PCB C Placas eletrôn. envernizadas
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Tamanho do Chassi M1 CHASSI M1
Codificação Parte 1 FC-021P1K5T4S20HXXXCXXXSXXX
Código do modelo 01 FC-021P1K5T4S20HXXXCXXXSXXX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Peso Bruto Calculado [kg] 1.4
Peso líquido calculado [kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality