70-AB3L06515C11B230BM26-000061570

132L7031

Conversores de Frequências
VACON0100-3L-0651-5-ED+SBF4+SDE5+DLFI+CAPT+CAPD+GNUL
VACON 100 Industrial
380-500 VCA, 651 Amp, IP21
Teclado gráfico MK01
Ambien comercial&indústria C3
B Slot: (F4)Placa de 2 relés termistor
C Slot: Sem opções
D Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Fieldbus: Protoc. pad.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Finlandês
MR11
E Slot: Sem opções

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: VACON0100-3L-0651-5-ED+SBF4+SDE5+DLFI+CAPT+CAPD+GNUL

Detalhes do produto

Peso bruto 632 kg
Peso líquido 631 kg
Volume 0 l
EAN 5714853885800

VACON 0100

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Segmento NONE VACON 100 Industrial
Código de região -R00 R00 Internacional
Tensão de rede -5 380-500 VCA
Características nom corrente -0651 651 Amp
Opcionais de instalação -ED Conversor frequ ED
Gabinete +IP21 IP21
Painel de controle +HMGR Teclado gráfico MK01
Cat. de limite de emissão EMC +EMC3 Ambien comercial&indústria C3
Filtro de modo comum (para DM) +P000 Sem Opcional
Filtro DUT (para DM) +P000 Sem Opcional
Circuito de frenagem +DBNO Sem disp de frenagem dinâmica
Opcional relógio de tempo real +SRNO Sem bateria relógio tempo real
Faixa de potência configurável NONE Nenhum
Conexões de energia +P000 Sem opc. de potência (+P000)
Entrada de cabo +Q000 Sem opcional
Equipamento adicional B +Q000 Sem opcional p/ Qxxx_B (+Q000)
Equipamento adicional C +Q000 Sem opcional ad. p/ Qxxx_C
Pacote de remessa +GSWP Caixa de madeira como pacote
Construção marítima +E000 sem opcional
Placa opcional slot B +SBF4 (F4)Placa de 2 relés termistor
Placa opcional slot C +SC00 Sem opções
Placa opcional slot D +SDE5 (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Placa opcional slot E +SE00 Sem opções
Seleção interna FB +FBM1 Protoc. pad.,Modbus,N2,BacNet
Nível de documentação +DPAP Manuais em papel
Pref. de idioma do documento +DLFI Finlandês
Pacote de idiomas do Firmware +FL01 Idiomas UK, DE, FI, SE, IT, FR
Aplicação +A0000 Sem aplicação
Conjunto de parâmetros +L0000 Sem conj de parâmetros aplic.
Freq. padr. de parâm. do motor +LS50 Config. freq. motor pad. 50Hz
Unidade de medida para display +LSSI Unidades SI intern. de medida
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Aprovação UL +GNUL Sem aprovação UL (+GNUL)
Aprovação marítima NONE Nenhum
Aprovação RCM +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação KC +GAKC Aprovação KC
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Fonte de alimentação auxiliar +CAPT Transformador de tensão aux
Fonte de alim CC p/ disp aux +CAPD Fonte de alim CC 24V (+CAPD)
Soquete CA para disp. aux. +C000 sem opcional
Dispositivos de entrada +CIFU (+CIFU) Fusíveis CA
Filtro de modo comum (para ED) +P000 Sem opcional (+P000)
DU/DT, Filtro senoidal (p/ ED) +P000 sem opcional
Opcionais de terminal +CTIO Terminais de E/S (+CTIO)
Equipamentos da porta +C000 sem opcional
Aquecedor do painel elétrico +C000 sem opcional
Luz do painel elétrico +C000 sem opcional
Controle do motor aquecido +C000 sem opcional
Opcionais de parada de emerg. +C000 sem opcional
Sensor de falha de isolamento +C000 sem opcional
Cabeamento por cima +C000 sem opcional
Resfriamento do canal traseiro +C000 sem opcional (+C000)
Pedestal do painel elétrico +CHPL Pedestal da base 100 mm
Segmento de extensão vazio NONE Nenhum
Solução de gabinete padroniz NONE Nenhum
Solução de gabinete desenv. NONE Nenhum
Grupo de produtos VACON VACON
Série de produtos 0100 Série Vacon 100
Fase -3L Entrada CA trifásica
Personalizado +BM26 Vacon 100
Circuito Principal +M000 Nenhum
Firmware +F0072 Pacote de software Vacon0100
Frequência de saída máxima NONE Nenhum
Caixa de terminais +T000 NENHUM
Modo de Oper Contr de Bypass NONE nenhum_
Tipo de Entrada de Bypass NONE nenhum_
Tipo de con. energia do bypass NONE nenhum_
Aprovação CE +GACE Aprovação CE (+GACE)
Aprovação ATEX NONE Nenhum
Aprovação específica do munic. NONE Nenhum
Tempo de garantia +WT01 Garantia 12/18 meses (+WT01)
Tamanho do Chassi MR11 MR11
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 VACON0100-3L-0651-5
Código do modelo 02 -ED+SBF4+SDE5+DLFI+CAPT+CAPD
Modelcode03 +GNUL
Peso líquido calculado [kg] 631
Peso Bruto Calculado [kg] 632
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 355
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 315
Dimensões LxAxP [mm] líquido 1206 X 2155 X 639
Dimensões LxAxP [mm] bruto 1355 X 2440 X 800
Corrente constante (NO) [A] 650
Corrente constante (HO) [A] 590
Pot Motor HP Sobrecarga Baixa 500
Pot Motor HP Sobrecarga Alta 500
Codificação Parte 1 70-AB3L06515C11B230BM26
Codificação Parte 2 -000061570
verificar se está completo OK
Fábrica da linha do pedido D801
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Help Counter 5
Help Counter 3
Método HORIZONTAL
Identificação família sub NONE Normal encom cliente
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality