132L1983
Conversores de Frequências
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
3,0 kW/4,0 HP, Trifásico 380-480 VCA
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200 V)/C2(400 V)
Circuito de frenagem, Sem exibição no display
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcionais de rede elétrica
PROFINET integrado
Quadro: K2
Outras opções de acordo com o código do modelo
O VLT® Midi Drive é ideal para um controle do motor preciso e eficientepara fabricantes de máquinas das indústrias de alimentos e bebidas,manuseio de materiais e processamento. Ele apresenta um forte desempenhode controle, segurança funcional e comunicação de fieldbus flexível. OVLT® Midi Drive foi projetado para ser compatível com o VLT® 2800. Suasdimensões externas, conectores, comprimentos de cabos e ferramentas desoftware de setup permitem que você ajuste facilmente um painel deconversor estabelecido.
Observação: O FC 280 não inclui display do LCP nem Memory Module.Solicite o LCP, o Memory Module e as placas adaptadoras de montagem parao VLT 2800 separadamente como acessórios.