FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1979

Conversores de Frequências
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
1,1 kW/1,5 HP, Trifásico 380-480 VCA
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200 V)/C2(400 V)
Circuito de frenagem, Sem exibição no display
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcionais de rede elétrica
PROFINET integrado
Quadro: K1
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 2.8 Kilogram
Peso líquido 2.5 Kilogram
EAN 5714853413218

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® Midi Drive FC-
Série 280 280
Tamanho de Potência P1K1 1,1 kW/1,5 HP
Tensão T4 Trifásico 380-480 VCA
Gabinete E20 IP20 / Chassis
Filtro de RFI H1 EMC Cat C1(200 V)/C2(400 V)
Freio e parada B Circuito de frenagem
Display X Sem exibição no display
Revestimento C Placas eletrôn. envernizadas
Opcional de rede elétrica X Sem opcionais de rede elétrica
Adaptação A X Sem adaptação
Adaptação B X Sem adaptação
Versão especial SFS1 Seg. func. com. de sobrecarga
Pacote de idioma padrão X Pacote de idioma padrão
Cartão de controle AL PROFINET integrado
Tamanho do Chassi K1 K1
Codificação Parte 1 FC-280P1K1T4E20H1BXC
Codificação Parte 2 XXXSFS1XAL
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Corrente intermitente (HO) [A] 4.8 4.8
Corrente intermitente (HO) [A] 4.8 4.8
Corrente constante (HO) [A] 3 3
Corrente constante (HO) [A] 2.8 2.8
Perdas HO [W] 40 40
kVA 2.1 2.1
Potência 160% (HO) [KW] 1.1 1.1
Altura [mm] 210.0 210.0
Largura s/ opcionais C [mm] 75.0 75.0
Profundidade [mm] 168.0 168.0
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-280P1K1T4E20H1BXC
Código do modelo 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality