7DP-020550-000052366

132L1101

NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 205 A,IP00
Painel gráfico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: E3,PROFIBUS DP
Manual: Inglês
Chassi 05 resfriado a líquido
B Slot: Sem placa

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101

Detalhes do produto

Peso bruto 41 kg
Peso líquido 40 kg
Volume 0 l
EAN 5714853403752

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica W Resfriamento líquido
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0205 205 A
Painel de Controle G Painel gráfico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica I INU, sem circuito de carga
Modificações de cartão V- ConDireta c/ placas enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A8 (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
Slot opcional B 00 Sem placa
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E E3 E3,PROFIBUS DP
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software +DCD3 Conversor CC/CC; Uout,máx>75%
Aplicação +ADFIF101 SW Apl ADFIF101 NXP, NXI
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH05 Chassi 05 resfriado a líquido
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-020550
Codificação Parte 2 -000052366
Texto de vendas CH0502055-0T
Código do modelo 01 NXP02055-G0T0IWV-
Código do modelo 02 A8000000E3
Modelcode03 +DCD3
Modelocode04 +ADFIF101
Peso líquido calculado [kg] 40
Peso Bruto Calculado [kg] 41
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 110
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 90
Dimensões LxAxP [mm] 246X553X264
Corrente constante (NO) [A] 186
Corrente constante (HO) [A] 137
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DP-020550
verificar se está completo OK
Help Counter 1
Fábrica da linha do pedido 2611