132L0679
NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 1500 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: AN,6ED,2EA,2SA,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: BH,3 canais med. temp.
D Slot: Placa D2 no slot D
E Slot: E6,CANopen
Manual: Inglês
Chassi 64 resfriado a líquido
Outras opções de acordo com o código do modelo
A família VACON® NX de drives refrigerados a ar e refrigerados a líquido foi projetada para uma ampla gama de aplicações industriais exigentes.
Compreende drives montados na parede, em gabinete e de sistema, com faixa de potência de 0,55 kW a 5,3 MW.
As variantes refrigeradas a líquido são bem adequadas para aplicações em que a qualidade do ar é essencial, o espaço é limitado e é exigida uma transferência de calor de elevada eficiência.
Os drives VACON® NX propiciam o máximo de desempenho e dinâmica de controle do motor, tanto para máquinas de eixo único quanto para sistemas de drives.
E/S e fieldbuses configuráveis para qualquer necessidade de conectividade. Você pode personalizar as funções do drive para obter economia de custos e uma integração mais profunda da máquina.