7DP-082060-000041006

132H6958

NXP08206-A0T0IPG-ANB1BCB1BH+FL23+ARFIFF30+GSNT+GADN+GNKC+GNUA+LPC2+SPXE
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 820 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: AN,6ED,2EA,2SA,10/-10Vref,24V
C Slot: BC,Resolver 3xSD ampla faixa
D Slot: Placa B1 no slot D
E Slot: BH,3 canais med. temp.
Manual: Inglês
Chassi 64 resfriado a líquido
B Slot: 6DI/DO (programável, DI ou DO)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP08206-A0T0IPG-ANB1BCB1BH+FL23+ARFIFF30+GSNT+GADN+GNKC+GNUA+LPC2+SPXE

Detalhes do produto

Peso bruto 181 kg
Peso líquido 180 kg
Volume 0 l
EAN 5714853360727

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica P LíquidoResf c/ elemento níquel
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 0820 820 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica I INU, sem circuito de carga
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSNT Sem embalagem
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A AN AN,6ED,2EA,2SA,10/-10Vref,24V
Slot opcional B B1 6DI/DO (programável, DI ou DO)
Slot opcional C BC BC,Resolver 3xSD ampla faixa
Slot opcional D B1 Placa B1 no slot D
Slot opcional E BH BH,3 canais med. temp.
Pacote de idiomas do firmware +FL23 UK,NL,DE,FR,ITEurOcidII
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +ARFIFF30 Aplic. Gerador NXA,NXI,NXP
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC2 Dois conj. de rótulos do prod.
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação marítima +GADN NorskeVeritas&GermanischeLloyd
Aprovação KC +GNKC Sem aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GNUA Sem aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH64 Chassi 64 resfriado a líquido
Sub family identification +SPXE (+SPXE)SubconfigExtDeliPartner
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-082060
Codificação Parte 2 -000041006
Texto de vendas CH6408206-0T
Código do modelo 01 NXP08206-A0T0IPG-
Código do modelo 02 ANB1BCB1BH
Modelcode03 +FL23
Modelocode04 +ARFIFF30+GSNT
Modelocode05 +GADN
Modelocode06 +GNKC+GNUA+LPC2+SPXE
Peso líquido calculado [kg] 180
Peso Bruto Calculado [kg] 181
Dimensões LxAxP [mm] 746X923X375
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DP-082060
verificar se está completo OK
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality