7DP-310060-000040783

132H6879

NXP31006-A0T0IPG-ANB1D7B1BH+GADN+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 3100 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: AN,6ED,2EA,2SA,10/-10Vref,24V
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Placa B1 no slot D
E Slot: BH,3 canais med. temp.
Manual: Inglês
2 Chassis 64 resfr. a líquido
B Slot: 6DI/DO (programável, DI ou DO)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP31006-A0T0IPG-ANB1D7B1BH+GADN+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2

Detalhes do produto

Peso bruto 361 kg
Peso líquido 360 kg
Volume 0 l
EAN 5714853359905

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP Conversor de Frequência NXP
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica P LíquidoResf c/ elemento níquel
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 3100 3100 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica I INU, sem circuito de carga
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A AN AN,6ED,2EA,2SA,10/-10Vref,24V
Slot opcional B B1 6DI/DO (programável, DI ou DO)
Slot opcional C D7 D7,Med. tensão de linha
Slot opcional D B1 Placa B1 no slot D
Slot opcional E BH BH,3 canais med. temp.
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC2 Dois conj. de rótulos do prod.
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação marítima +GADN NorskeVeritas&GermanischeLloyd
Aprovação KC +GNKC Sem aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GNUA Sem aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GNEA Sem aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi DH64 2 Chassis 64 resfr. a líquido
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-310060
Codificação Parte 2 -000040783
Texto de vendas DH6431006-0T
Código do modelo 01 NXP31006-A0T0IPG-
Código do modelo 02 ANB1D7B1BH
Modelocode05 +GADN
Modelocode06 +GNKC+GNUA+GNEA+LPC2
Peso líquido calculado [kg] 360
Peso Bruto Calculado [kg] 361
Dimensões LxAxP [mm] SEE DRAWING
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DP-310060
verificar se está completo OK
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality