7DP-150060-000040413

132H6729

NXP15006-A0T1UWG-A1A20000CI
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 1500 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: Inglês
Chassi 74 resfriado a líquido
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP15006-A0T1UWG-A1A20000CI

Detalhes do produto

Peso bruto 281 kg
Peso líquido 280 kg
Volume 0 l
EAN 5714853358403

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica W Resfriamento líquido
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 1500 1500 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 1 Circuito de frenagem integrado
Modificação elétrica U 12 pulsos sem filtro
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E CI CI,Modbus/TCP
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH74 Chassi 74 resfriado a líquido
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-150060
Codificação Parte 2 -000040413
Texto de vendas CH7415006-0T
Código do modelo 01 NXP15006-A0T1UWG-
Código do modelo 02 A1A20000CI
Peso líquido calculado [kg] 280
Peso Bruto Calculado [kg] 281
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 1400
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 1200
Dimensões LxAxP [mm] 746X1175X375
Corrente constante (NO) [A] 1364
Corrente constante (HO) [A] 1000
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DP-150060
verificar se está completo OK
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality