7DA-130050-000039230

132H6035

NXA13005-A0T02SG-A1A20000CP+GNUL+GNKC+GNUA+GNEA
Vacon Unidade frontend Active
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 1300 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: CP,PROFINET
Manual: Inglês
Chassi 13 INU
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXA13005-A0T02SG-A1A20000CP+GNUL+GNKC+GNUA+GNEA

Detalhes do produto

Peso bruto 307 kg
Peso líquido 306 kg
Volume 0 l
EAN 5714853350780

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXA Unidade frontend Active
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 1300 1300 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica 2 Módulo AFE sem LCL
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E CP CP,PROFINET
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +ARFIFF02 Aplicação AFE NXA,NXI,NXP
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GNUL Sem aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GNKC Sem aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GNUA Sem aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GNEA Sem aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FI13 Chassi 13 INU
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DA-130050
Codificação Parte 2 -000039230
Texto de vendas FI1313005-0T
Código do modelo 01 NXA13005-A0T02SG-
Código do modelo 02 A1A20000CP
Modelocode05 +GNUL
Modelocode06 +GNKC+GNUA+GNEA
Peso líquido calculado [kg] 292
Peso Bruto Calculado [kg] 293
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 874
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] -
Dimensões LxAxP [mm] 708X1030X553
Corrente constante (NO) [A] 1300
Corrente constante (HO) [A] 1150
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DA-130050
verificar se está completo OK
Help Counter 1
Fábrica da linha do pedido 2460