7DA-026150-000038174

132H5689

NXA02615-A0T02SG-A1A2B50000+FL24+GSNT+DLCZ+LPC2+SPXV
Vacon Unidade Front-End Ativo
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 261 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: B5,3SR(NA)
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Tcheco
Chassi 09 INU
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXA02615-A0T02SG-A1A2B50000+FL24+GSNT+DLCZ+LPC2+SPXV

Detalhes do produto

Peso bruto 68 kg
Peso líquido 67 kg
Volume 0 l
EAN 5714853347650

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXA Unidade Front-End Ativo
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0261 261 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica 2 Módulo AFE sem LCL
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSNT Sem embalagem
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C B5 B5,3SR(NA)
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL24 UK,EE,PL,CZ,DE;CentEur
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLCZ Tcheco
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +ARFIFF02 Aplicação AFE NXA,NXI,NXP
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC2 Dois conj. de rótulos do prod.
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FI09 Chassi 09 INU
Sub family identification +SPXV (+SPXV)Subconfig para VEO
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DA-026150
Codificação Parte 2 -000038174
Texto de vendas FI0902615-0T
Código do modelo 01 NXA02615-A0T02SG-
Código do modelo 02 A1A2B50000
Modelcode03 +FL24
Modelocode04 +GSNT
Modelocode05 +DLCZ
Modelocode06 +LPC2+SPXV
Peso líquido calculado [kg] 67
Peso Bruto Calculado [kg] 68
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 175
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] -
Dimensões LxAxP [mm] 239X1030X372
Corrente constante (NO) [A] 261
Corrente constante (HO) [A] 205
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DA-026150
verificar se está completo OK
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality