7DB-007252-000038676

132H5087

NXB00725-A2T08SV-A8A2000000
Vacon Unid do circuito de frenagem
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 72 A,IP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 07
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXB00725-A2T08SV-A8A2000000

Detalhes do produto

Peso bruto 30 kg
Peso líquido 29 kg
Volume 0 l
EAN 5714853341139

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXB Unid do circuito de frenagem
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0072 72 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 2 IP21/NEMA1
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica 8 Unid Circuito de frenagem BCU
Modificações de cartão V- ConDireta c/ placas enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGLC Placa do conduíte pol
Slot opcional A A8 (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +ABFIFF01 Unid. Circuito de Frenagem NXB
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR07 Chassi 07
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DB-007252
Codificação Parte 2 -000038676
Texto de vendas FR0700725-2T
Código do modelo 01 NXB00725-A2T08SV-
Código do modelo 02 A8A2000000
Peso líquido calculado [kg] 29
Peso Bruto Calculado [kg] 30
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 2X46
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] -
Corrente constante (NO) [A] 2X72
Corrente constante (HO) [A] -
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DB-007252
verificar se está completo OK
Help Counter 1
Fábrica da linha do pedido 2611