7DP-118060-000037040

132H4990

NXP11806-A0T0TPO-A1AF00D2E9
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 1180 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Placa D2 no slot D
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 74 resfriado a líquido
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP11806-A0T0TPO-A1AF00D2E9

Detalhes do produto

Peso bruto 541 kg
Peso líquido 540 kg
Volume 0 l
EAN 5714853340101

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica P LíquidoResf c/ elemento níquel
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 1180 1180 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica T 12 pulsos
Modificações de cartão O- UnidContr IP54, con fibra/env
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B AF (AF)STO, ATEX térm
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D D2 Placa D2 no slot D
Slot opcional E E9 E9,2 portas ethernet
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH74 Chassi 74 resfriado a líquido
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-118060
Codificação Parte 2 -000037040
Texto de vendas CH7411806-0T
Código do modelo 01 NXP11806-A0T0TPO-
Código do modelo 02 A1AF00D2E9
Peso líquido calculado [kg] 540
Peso Bruto Calculado [kg] 541
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 1100
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 1000
Dimensões LxAxP [mm] SEE DRAWING
Corrente constante (NO) [A] 1073
Corrente constante (HO) [A] 787
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DP-118060
verificar se está completo OK
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality