7DP-130060-000036836

132H4887

NXP13006-A0T0IWG-A1B1BED2E9+FL23+APFIFF09+DLDE+GALR+LPC2
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 1300 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: BE,SSI und encoders Endat
D Slot: Placa D2 no slot D
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Alemão
Chassi 64 resfriado a líquido
B Slot: 6DI/DO (programável, DI ou DO)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP13006-A0T0IWG-A1B1BED2E9+FL23+APFIFF09+DLDE+GALR+LPC2

Detalhes do produto

Peso bruto 181 kg
Peso líquido 180 kg
Volume 0 l
EAN 5714853339136

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica W Resfriamento líquido
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 1300 1300 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica I INU, sem circuito de carga
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B B1 6DI/DO (programável, DI ou DO)
Slot opcional C BE BE,SSI und encoders Endat
Slot opcional D D2 Placa D2 no slot D
Slot opcional E E9 E9,2 portas ethernet
Pacote de idiomas do firmware +FL23 UK,NL,DE,FR,ITEurOcidII
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLDE Alemão
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +APFIFF09 Aplicação marítima NXP,NXS
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC2 Dois conj. de rótulos do prod.
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima +GALR Registro Lloyds
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH64 Chassi 64 resfriado a líquido
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-130060
Codificação Parte 2 -000036836
Texto de vendas CH6413006-0T
Código do modelo 01 NXP13006-A0T0IWG-
Código do modelo 02 A1B1BED2E9
Modelcode03 +FL23
Modelocode04 +APFIFF09
Modelocode05 +DLDE+GALR
Modelocode06 +LPC2
Peso líquido calculado [kg] 180
Peso Bruto Calculado [kg] 181
Dimensões LxAxP [mm] 746X923X375
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DP-130060
verificar se está completo OK
Help Counter 1
Fábrica da linha do pedido D801