7DP-310060-000036817

132H4865

NXP31006-G0T1UWG-A8A2B1B4E3+GACS
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 3100 A,IP00
Painel gráfico
IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de frenagem integrado
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
C Slot: B1,6 ED/SD progrmáveis
D Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
E Slot: E3,PROFIBUS DP
Manual: Inglês
2 Chassis 74 resfr. a líquido
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP31006-G0T1UWG-A8A2B1B4E3+GACS

Detalhes do produto

Peso bruto 561 kg
Peso líquido 560 kg
Volume 0 l
EAN 5714853338825

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica W Resfriamento líquido
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 3100 3100 A
Painel de Controle G Painel gráfico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 1 Circuito de frenagem integrado
Modificação elétrica U 12 pulsos sem filtro
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A8 (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C B1 B1,6 ED/SD progrmáveis
Slot opcional D B4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Slot opcional E E3 E3,PROFIBUS DP
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima +GACS China Classification Society
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi DH74 2 Chassis 74 resfr. a líquido
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-310060
Codificação Parte 2 -000036817
Texto de vendas DH7431006-0T
Código do modelo 01 NXP31006-G0T1UWG-
Código do modelo 02 A8A2B1B4E3
Modelocode05 +GACS
Peso líquido calculado [kg] 560
Peso Bruto Calculado [kg] 561
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 2800
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 2450
Dimensões LxAxP [mm] SEE DRAWING
Corrente constante (NO) [A] 2818
Corrente constante (HO) [A] 2066
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DP-310060
verificar se está completo OK
Help Counter 1
Fábrica da linha do pedido 2611