Visão do produto (Alterar) |
GLBL |
Global (Padrão) |
|
Segmento |
NONE |
VACON 100 Industrial |
|
Código de região |
-R00 |
R00 Internacional |
|
Tensão de rede |
-7 |
525-690 VCA |
|
Características nom corrente |
-0750 |
750 Amp |
|
Opcionais de instalação |
-ED |
Conversor frequ ED |
|
Gabinete |
+IP21 |
IP21 |
|
Painel de controle |
+HMGR |
Teclado gráfico MK01 |
|
Cat. de limite de emissão EMC |
+EMC3 |
Ambien comercial&indústria C3 |
|
Filtro de modo comum (para DM) |
+P000 |
Sem Opcional |
|
Filtro DUT (para DM) |
+P000 |
Sem Opcional |
|
Circuito de frenagem |
+DBNO |
Sem disp de frenagem dinâmica |
|
Opcional relógio de tempo real |
+SRNO |
Sem bateria relógio tempo real |
|
Faixa de potência configurável |
NONE |
Nenhum |
|
Conexões de energia |
+P000 |
Sem opc de potência (+P000) |
|
Entrada de cabo |
+Q000 |
Sem opcional |
|
Equipamento adicional B |
+Q000 |
Sem opcional p/ Qxxx_B (+Q000) |
|
Equipamento adicional C |
+Q000 |
Sem opcional ad. p/ Qxxx_C |
|
Pacote de remessa |
+GSWP |
Caixa de madeira como pacote |
|
Construção marítima |
+E000 |
sem opcional |
|
Placa opcional slot B |
+SBF3 |
(F3) Placa de 3 relés |
|
Placa opcional slot C |
+SC00 |
Sem opções |
|
Placa opcional slot D |
+SD00 |
Sem opções |
|
Placa opcional slot E |
+SEBJ |
(BJ)STO, ATEX therm |
|
Seleção interna FB |
+FBIE |
IndEth(ProfinetE/S,EthernetIP) |
|
Nível de documentação |
+DPAP |
Manuais em papel |
|
Pref. de idioma do documento |
+DLFI |
Finlandês |
|
Pacote de idiomas do Firmware |
+FL01 |
Idiomas UK, DE, FI, SE, IT, FR |
|
Aplicação |
+A0000 |
Sem aplicação |
|
Conjunto de parâmetros |
+L0000 |
Sem conj de parâmetros aplic. |
|
Freq. padr. de parâm. do motor |
+LS50 |
Config. freq. motor pad. 50Hz |
|
Unidade de medida para display |
+LSSI |
Unidades SI intern. de medida |
|
Opções de rotulagem |
+LPC1 |
sem rótulos adicionais |
|
Aprovação UL |
+GNUL |
Sem aprovação UL (+GNUL) |
|
Aprovação marítima |
NONE |
Nenhum |
|
Aprovação RCM |
+GACT |
Aprovação RCM N16307 |
|
Aprovação KC |
+GAKC |
Aprovação KC |
|
Aprovação ucraniana |
+GAUA |
Aprovação ucraniana |
|
Aprovação EAC |
+GAEA |
Aprovação EAC |
|
Fonte de alimentação auxiliar |
+CAPU |
Terminais p/ fonte de alim aux |
|
Fonte de alim CC p/ disp aux |
+CAPD |
Fonte de alim CC 24V (+CAPD) |
|
Soquete CA para disp. aux. |
+C000 |
sem opcional |
|
Dispositivos de entrada |
+CIFU |
(+CIFU) Fusíveis CA |
|
Filtro de modo comum (para ED) |
+POCM |
Modo comum (+POCM) |
|
DU/DT, Filtro senoidal (p/ ED) |
+PODU |
Filtro dU/dt |
|
Opcionais de terminal |
+CTIO |
Terminais de E/S (+CTIO) |
|
Equipamentos da porta |
+C000 |
sem opcional |
|
Aquecedor do painel elétrico |
+C000 |
sem opcional |
|
Luz do painel elétrico |
+C000 |
sem opcional |
|
Controle do motor aquecido |
+CAMH |
Controle do motor aquecido |
|
Opcionais de parada de emerg. |
+C000 |
sem opcional |
|
Sensor de falha de isolamento |
+C000 |
sem opcional |
|
Cabeamento por cima |
+C000 |
sem opcional |
|
Resfriamento do canal traseiro |
+C000 |
sem opcional (+C000) |
|
Pedestal do painel elétrico |
+CHPL |
Pedestal da base 100 mm |
|
Segmento de extensão vazio |
NONE |
Nenhum |
|
Solução de gabinete padroniz |
NONE |
Nenhum |
|
Solução de gabinete desenv. |
NONE |
Nenhum |
|
Grupo de produtos |
VACON |
VACON |
|
Série de produtos |
0100 |
Série Vacon 100 |
|
Fase |
-3L |
Entrada CA trifásica |
|
Personalizado |
+BM26 |
Vacon 100 |
|
Circuito Principal |
+M000 |
Nenhum |
|
Firmware |
+F0072 |
Pacote de software Vacon0100 |
|
Frequência de saída máxima |
NONE |
Nenhum |
|
Caixa de terminais |
+T000 |
NENHUM |
|
Modo de Oper Contr de Bypass |
NONE |
nenhum_ |
|
Tipo de Entrada de Bypass |
NONE |
nenhum_ |
|
Tipo de con. energia do bypass |
NONE |
nenhum_ |
|
Aprovação CE |
+GACE |
Aprovação CE (+GACE) |
|
Aprovação ATEX |
NONE |
Nenhum |
|
Aprovação específica do munic. |
NONE |
Nenhum |
|
Tempo de garantia |
+WT01 |
Garantia 12/18 meses (+WT01) |
|
Tamanho do Chassi |
MR12 |
2xChassi 10 |
|
Catálogo de produtos |
NO_VIEW |
SEM EXIBIÇÃO |
|
Código do modelo 01 |
|
VACON0100-3L-0750-7 |
|
Código do modelo 02 |
|
-ED+SEBJ+DLFI+FBIE+CAPU+CAPD |
|
Modelcode03 |
|
+POCM+PODU+CAMH+GNUL |
|
Peso líquido calculado [kg] |
|
696.6 |
|
Peso Bruto Calculado [kg] |
|
697.6 |
|
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] |
|
710 |
|
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] |
|
630 |
|
Dimensões LxAxP [mm] líquido |
|
1206 X 2155 X 639 |
|
Dimensões LxAxP [mm] bruto |
|
1355 X 2440 X 800 |
|
Corrente constante (NO) [A] |
|
750 |
|
Corrente constante (HO) [A] |
|
650 |
|
Pot Motor HP Sobrecarga Baixa |
|
700 |
|
Pot Motor HP Sobrecarga Alta |
|
650 |
|
ATEX Marking 1 |
|
ATEX: II (2) GD |
|
Codificação Parte 1 |
|
70-AB3L07507C12B230BM26 |
|
Codificação Parte 2 |
|
-00132071 |
|
Código de estoque parte 1 |
|
70-AB3L07507C12B230BM26 |
|
Código de estoque parte 2 |
|
-00132071 |
|
verificar se está completo |
|
OK |
|
Fábrica da linha do pedido |
|
D801 |
|
Fornecedor |
ERR01 |
Não é possível determ fornec |
|
Fábrica recomendada |
ERR01 |
Não é possível determ fornec |
|
Help Counter |
|
20 |
|
Help Counter |
|
3 |
|
Calculated Net Weight |
|
700.7 |
|
Método |
|
HORIZONTAL |
|
Identificação família sub |
NONE |
Normal encom cliente |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
Y901 |
|