VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFI

132H4354

Frequency Converter
VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFIMI01-0002-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Entrada CA trifásica, 208–240 VCA
2 Amp, IP20,Classe 2 EMC
Sem freio, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code

Código Danfoss: VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFI
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 0.83 Kilogram
Peso líquido 0.63 Kilogram
EAN 5714853333714

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos VACON Vacon
Gama de produtos 0020 Vacon 020
Segmento NONE Vacon 10/20
Customizado +BM25 Produto Vacon0020
Regional -R00 Internacional
Entrada -3L Entrada CA trifásica
Tensão -2 208–240 VCA
Corrente -0002 2 Amp
Current Description 2,4 AMP 2,4 AMP
Seleção API +SM20 API para Vacon0020
Placa opcional slot E +SE00 Sem opções
Montagem -DM Módulo do conversor
Gabinete +IP20 IP20
Nível de EMC +EMC2 Classe 2 EMC
Acessórios do gabinete A +QPES Kit de placa PE
Acessórios do gabinete B +Q000 Sem opcional adicional
Idioma de documentação +DLFI Finlandês
Nível de documentação +DQCK Guia Rápido
Idioma do rótulo +LLUK Inglês
Pacote SW +F0107 Pacote de software VACON 20
Aplicação +A0000 Sem aplicação especial
Freio +DBNO Sem freio
Unidades de display +LSSI Unidades métricas de medida
Ajuste de 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Conjunto de parâmetros +L0000 Sem conjunto de parâmetros
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação CE +GACE (+GACE) Aprovação CE
Aprovação C-tick +GACT (+GACT) Aprovação C-Tick
Aprovação KC +GAKC (+GAKC) Aprovação KC
Garantia padrão +WT01 12/18 meses
Tamanho do Chassi MI01 MI01
Codificação Parte 1 70-AC3L00022W01A120BM25
Codificação Parte 2 -000032760
Código do modelo 01 VACON0020-3L-0002-2
Modelcode03 +EMC2+QPES+DLFI
Catálogo de produtos GLBL Global (Padrão)
Visão do produto (padrão) Global (Standard)
Salestext MI01-0002-2+IP20+EMC2 MI01-0002-2+IP20+EMC2
Calculated Net Weight [kg] 0.63
Calculated Gross Weight [kg] 0.83
Product Hierarchy 87D4586303877
HELP CHAR 87D4586303877
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 0.37 0.37
Dimensões LxAxP [mm] 66 X 160 X 98 66 X 160 X 98
Corrente constante (NO) [A] 3.7 3.7
Fábrica da linha do pedido 2611 2611
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Help Counter 1
PREF COMO PARTE CÓD DE ESTOQUE 70- PREFIXO PARA VXS020
TIPO DE CHASSI VXS020 A TIPO DE CHASSI A
Material Net Weight 0.63
verificar se está completo OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality