7DP-065060-000021240

132H3948

NXP06506-A0T0IWG-A8B1A5D6CI+GSNT+SPXE

Código Danfoss: NXP06506-A0T0IWG-A8B1A5D6CI+GSNT+SPXE

Detalhes do produto

Peso bruto 121 kg
Peso líquido 120 kg
Volume 0 l
EAN 5714853329564

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP Conversor de Frequência NXP
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica W Resfriamento líquido
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 0650 650 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica I INU, sem circuito de carga
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSNT Sem embalagem
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A8 (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
Slot opcional B B1 6DI/DO (programável, DI ou DO)
Slot opcional C A5 A5,3ED(Gab.10-24V),15/24Vout
Slot opcional D D6 Placa D6 no slot D
Slot opcional E CI CI,Modbus/TCP
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH63 Chassi 63 resfriado a líquido
Sub family identification +SPXE (+SPXE)SubconfigExtDeliPartner
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-065060
Codificação Parte 2 -000021240
Texto de vendas CH6306506-0T
Código do modelo 01 NXP06506-A0T0IWG-
Código do modelo 02 A8B1A5D6CI
Modelocode04 +GSNT
Modelocode06 +SPXE
Peso líquido calculado [kg] 120
Peso Bruto Calculado [kg] 121
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 575
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] -
Dimensões LxAxP [mm] 505X923X375
Corrente constante (NO) [A] 591
Corrente constante (HO) [A] 433
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DW-065060-118RT6
Código de Estoque 7DP-065060
verificar se está completo OK
Calculated Net Weight 120
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality