7DA-046050-000016846

132H3878

NXA04605-A0T02SG-A8A2B5D2E9+FL25+LS60
Vacon Unidade frontend Active
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 460 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
C Slot: B5,3SR(NA)
D Slot: Placa D2 no slot D
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 10 INU
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXA04605-A0T02SG-A8A2B5D2E9+FL25+LS60

Detalhes do produto

Peso bruto 101 kg
Peso líquido 100 kg
Volume 0 l
EAN 5714853328512

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXA Unidade frontend Active
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0460 460 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica 2 Módulo AFE sem LCL
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A8 (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C B5 B5,3SR(NA)
Slot opcional D D2 Placa D2 no slot D
Slot opcional E E9 E9,2 portas ethernet
Pacote de idiomas do firmware +FL25 US,FR,ES,PT;Américas
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +ARFIFF02 Aplicação AFE NXA,NXI,NXP
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS60 Freq. padrão do motor 60HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FI10 Chassi 10 INU
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DA-046050
Codificação Parte 2 -000016846
Texto de vendas FI1004605-0T
Código do modelo 01 NXA04605-A0T02SG-
Código do modelo 02 A8A2B5D2E9
Modelcode03 +FL25
Modelocode04 +LS60
Peso líquido calculado [kg] 97
Peso Bruto Calculado [kg] 98
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 309
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 258
Dimensões LxAxP [mm] 239X1032X552
Corrente constante (NO) [A] 495
Corrente constante (HO) [A] 307
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DA-046050-1188XH
Código de Estoque 7DA-046050
verificar se está completo OK
Calculated Net Weight 100
Help Counter 1
Fábrica da linha do pedido 1200