7DP-059060-000019567

132H2860

NXP05906-G0T0IWG-A1A20000C7+APCNQ477+DLCN

Código Danfoss: NXP05906-G0T0IWG-A1A20000C7+APCNQ477+DLCN

Detalhes do produto

Peso bruto 121 kg
Peso líquido 120 kg
Volume 0 l
EAN 5714853316670

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP Conversor de Frequência NXP
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica W Resfriamento líquido
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 0590 590 A
Painel de Controle G Painel gráfico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica I INU, sem circuito de carga
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E C7 C7,DeviceNet
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLCN Chinês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +APCNQ477 SW apl APCNQ477 NXP,NXI
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH63 Chassi 63 resfriado a líquido
Potência nominal 560 560 kW/750 HP
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-059060
Codificação Parte 2 -000019567
Texto de vendas CH6305906-0T
Código do modelo 01 NXP05906-G0T0IWG-
Código do modelo 02 A1A20000C7
Modelocode04 +APCNQ477
Modelocode05 +DLCN
Peso líquido calculado [kg] 120
Peso Bruto Calculado [kg] 121
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 525
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] -
Dimensões LxAxP [mm] 505X923X375
Corrente constante (NO) [A] 536
Corrente constante (HO) [A] 393
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DW-059060-118QK5
Código de Estoque 7DP-059060
verificar se está completo OK
Calculated Net Weight 120
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality