7DP-103050-000015316

132H2602

NXP10305-A0T0SWG-A8A3BCBHE9+APFIFF09

Código Danfoss: NXP10305-A0T0SWG-A8A3BCBHE9+APFIFF09

Detalhes do produto

Peso bruto 245 kg
Peso líquido 244 kg
Volume 0 l
EAN 5714853314362

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP Conversor de Frequência NXP
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica W Resfriamento líquido
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 1030 1030 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica S Padrão 6 pulsos com filtro
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A8 (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
Slot opcional B A3 (A3)1SR(NA/NF),1SR(NF), térm
Slot opcional C BC BC,Resolver 3xSD ampla faixa
Slot opcional D BH Placa BH no slot D
Slot opcional E E9 E9,2 portas ethernet
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +APFIFF09 Aplicação marítima NXP,NXS
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH63 Chassi 63 resfriado a líquido
Potência nominal 560 560 kW/750 HP
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-103050
Codificação Parte 2 -000015316
Texto de vendas CH6310305-0T
Código do modelo 01 NXP10305-A0T0SWG-
Código do modelo 02 A8A3BCBHE9
Modelocode04 +APFIFF09
Peso líquido calculado [kg] 333
Peso Bruto Calculado [kg] 334
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 525
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] -
Dimensões LxAxP [mm] 505X923X375
Corrente constante (NO) [A] 936
Corrente constante (HO) [A] 687
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DW-103050-118Q8Z
Código de Estoque 7DP-103050
verificar se está completo OK
Calculated Net Weight 244
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality