7DP-073050-000011873

132H2423

NXP07305-A0T0SWG-A1A2B200E9+APFIFF09

NXP07305-A0T0SWG-A1A2B200E9+APFIFF09
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 730 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
D Slot: Sem placa
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 72 resfriado a líquido
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP07305-A0T0SWG-A1A2B200E9+APFIFF09

Detalhes do produto

Peso bruto 226 kg
Peso líquido 225 kg
Volume 0 l
EAN 5714853312375

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica W Resfriamento líquido
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0730 730 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica S Padrão 6 pulsos com filtro
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C B2 B2,1SR(NA/NF),1SR(NA),térm
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E E9 E9,2 portas ethernet
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +APFIFF09 Aplicação marítima NXP,NXS
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH72 Chassi 72 resfriado a líquido
Potência nominal 450 450 kW/600 HP
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-073050
Codificação Parte 2 -000011873
Texto de vendas CH7207305-0T
Código do modelo 01 NXP07305-A0T0SWG-
Código do modelo 02 A1A2B200E9
Modelocode04 +APFIFF09
Peso líquido calculado [kg] 260
Peso Bruto Calculado [kg] 261
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 375
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] -
Dimensões LxAxP [mm] 246X1076X372
Corrente constante (NO) [A] 664
Corrente constante (HO) [A] 487
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DW-073050-118Q25
Código de Estoque 7DP-073050
verificar se está completo OK
Calculated Net Weight 225
Help Counter 1
Fábrica da linha do pedido B503