MCD60448CT5S2X00CV1

132H2236

MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sem contator de bypass int.
448 A Trifásico 200-525 V CA
Chassi de tamanho 2 IP00
Controle de voltagem: 24 VCA/VCC
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: MCD60448CT5S2X00CV1
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 16 Kilogram
Peso líquido 16 Kilogram
Volume 59.4 Liter
EAN 5714853310395

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos MCD Série MCD Soft Starter
Série MCD 6 Série 600
Caract. nominais da corrente 0448 448 A
Bypass C Sem contator de bypass int.
Fase T Trifásico
Tensão de rede 5 Trifásico 200-525 V CA
Gabinete S2 Chassi de tamanho 2
Desempenho X Reservado
Características nominais de IP 00 IP00
Tensão de controle CV1 24 VCA/VCC
Codificação Parte 1 MCD60448CT5S2X00CV1
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
STAT NO 14330
Código do modelo 01 MCD60448CT5S2X00CV1
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Fábrica da linha do pedido B901 B901
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality