CONVERSOR ELETRICO PARTIDA MCD60160CT5V1

132H2230

MCD60160CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sem contator de bypass int.
160 A, Trifásico 200-525 V CA
Chassi de tamanho 2, IP00
Controle de voltagem: 24 VCA/VCC
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: MCD60160CT5S2X00CV1

Detalhes do produto

Peso bruto 12.2 kg
Peso líquido 12.2 kg
Volume 59.4 l
EAN 5714853310272

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos MCD Série MCD Soft Starter
Série MCD 6 Série 600
Caract. nominais da corrente 0160 160 A
Bypass C Sem contator de bypass int.
Fase T Trifásico
Tensão de rede 5 Trifásico 200-525 V CA
Gabinete S2 Chassi de tamanho 2
Desempenho X Reservado
Características nominais de IP 00 IP00
Tensão de controle CV1 24 VCA/VCC
Codificação Parte 1 MCD60160CT5S2X00CV1
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 MCD60160CT5S2X00CV1
Peso Bruto Calculado [kg] 13.5
Peso líquido calculado [kg] 12.7
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US EAR99
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality