MCD60215CT5S2X00CV2

132H2225

MCD60215CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sem contator de bypass int.
215 A Trifásico 200-525 V CA
Chassi de tamanho 2 IP00
Controle de voltagem: 110~120 VCA ou 220~240 VCA
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: MCD60215CT5S2X00CV2
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 12.2 Kilogram
Peso líquido 12.2 Kilogram
Volume 59.4 Liter
EAN 5714853310227

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos MCD Série MCD Soft Starter
Série MCD 6 Série 600
Caract. nominais da corrente 0215 215 A
Bypass C Sem contator de bypass int.
Fase T Trifásico
Tensão de rede 5 Trifásico 200-525 V CA
Gabinete S2 Chassi de tamanho 2
Desempenho X Reservado
Características nominais de IP 00 IP00
Tensão de controle CV2 110~120 VCA ou 220~240 VCA
Codificação Parte 1 MCD60215CT5S2X00CV2
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
STAT NO 12066
Código do modelo 01 MCD60215CT5S2X00CV2
Calculated Gross Weight [kg] 13.5
Calculated Package Weight 0.8
Calculated Net Weight [kg] 12.7
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01 ERR01
Categoria DrivePro EXCH Troca de unidade
Division 87 87
Product Group D48 D48

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality