7DP-059050-000004865

132H1939

NXP05905-A0T0SWG-A1A2D700C7+ARFIFF03+GABV

NXP05905-A0T0SWG-A1A2D700C7+ARFIFF03+GABV
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 590 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Sem placa
E Slot: C7,DeviceNet
Manual: Inglês
Chassi 72 resfriado a líquido
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP05905-A0T0SWG-A1A2D700C7+ARFIFF03+GABV

Detalhes do produto

Peso bruto 212 kg
Peso líquido 211 kg
Volume 0 l
EAN 5714853306770

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica W Resfriamento líquido
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0590 590 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica S Padrão 6 pulsos com filtro
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C D7 D7,Med. tensão de linha
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E C7 C7,DeviceNet
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +ARFIFF03 Conversor de rede NXA,NXI,NXP
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima +GABV Bureau Veritas
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH72 Chassi 72 resfriado a líquido
Potência nominal 355 355 kW/500 HP
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-059050
Codificação Parte 2 -000004865
Texto de vendas CH7205905-0T
Código do modelo 01 NXP05905-A0T0SWG-
Código do modelo 02 A1A2D700C7
Modelocode04 +ARFIFF03
Modelocode05 +GABV
Peso líquido calculado [kg] 220
Peso Bruto Calculado [kg] 221
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 300
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] -
Dimensões LxAxP [mm] 246X1076X372
Corrente constante (HO) [A] 393
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DW-059050-118P7H
Código de Estoque 7DP-059050
verificar se está completo OK
Calculated Net Weight 211
Help Counter 1
Fábrica da linha do pedido B503
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality