7DA-026150-000029259

132H1729

NXA02615-A0T02SG-A1A2B5D2EA+FL23+ARFIFF05+DLDE+LPC2+SPXE

NXA02615-A0T02SG-A1A2B5D2EA+FL23+ARFIFF05+DLDE+LPC2+SPXE
Vacon Unidade Front-End Ativo
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 261 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: B5,3SR(NA)
D Slot: Placa D2 no slot D
E Slot: EA,2 portas ethernet avanç
Manual: Alemão
Chassi 09 INU

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXA02615-A0T02SG-A1A2B5D2EA+FL23+ARFIFF05+DLDE+LPC2+SPXE

Detalhes do produto

Peso bruto 68 kg
Peso líquido 67 kg
Volume 0 l
EAN 5714853304509

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXA Unidade Front-End Ativo
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0261 261 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica 2 Módulo AFE sem LCL
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C B5 B5,3SR(NA)
Slot opcional D D2 Placa D2 no slot D
Slot opcional E EA EA,2 portas ethernet avanç
Pacote de idiomas do firmware +FL23 UK,NL,DE,FR,ITEurOcidII
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLDE Alemão
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +ARFIFF05 Aplicação AFE II NXA,NXI,NXP
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC2 Dois conj. de rótulos do prod.
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FI09 Chassi 09 INU
Sub family identification +SPXE (+SPXE)SubconfigExtDeliPartner
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DA-026150
Codificação Parte 2 -000029259
Texto de vendas FI0902615-0T
Código do modelo 01 NXA02615-A0T02SG-
Código do modelo 02 A1A2B5D2EA
Modelcode03 +FL23
Modelocode04 +ARFIFF05
Modelocode05 +DLDE
Modelocode06 +LPC2+SPXE
Peso líquido calculado [kg] 67
Peso Bruto Calculado [kg] 68
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 175
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 137
Dimensões LxAxP [mm] 239X1030X372
Corrente constante (NO) [A] 308
Corrente constante (HO) [A] 242
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DA-026150-118NX2
Código de Estoque 7DA-026150
verificar se está completo OK
Calculated Net Weight 67
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality