NXB01685-A0T08SG-A800000000

132H1465

NXB01685-A0T08SG-A800000000
Vacon Unidade Circuito de Frenagem
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 168 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
B Slot: Sem placa
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 09 INU

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXB01685-A0T08SG-A800000000
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 68 Kilogram
Peso líquido 67 Kilogram
EAN 5714853301096

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXB Unidade Circuito de Frenagem
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0168 168 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica 8 Unid Circuito de frenagem BCU
Card Modifications G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Shipping Package +GSCB Caixa de papelão como pacote
Warranty +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Gland Plate Option +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A8 (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
Slot opcional B 00 Sem placa
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Documentation Level +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +ABFIFF01 Unid. Circuito de Frenagem NXB
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Labeling options +LPC1 sem rótulos adicionais
Special BoM structure +SPC0 Configuração padrão BoM
CE Approval +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
RCM Approval +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
KC Approval +GAKC Aprovação coreana
Ukrainian Approval +GAUA Aprovação ucraniana
EAC Approval +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FI09 Chassi 09 INU
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DB-016850
Codificação Parte 2 -000023641
Texto de vendas FI0901685-0T FI0901685-0T
Código do modelo 01 NXB01685-A0T08SG-
Código do modelo 02 A800000000
Calculated Net Weight [kg] 67
Calculated Gross Weight [kg] 68
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 2X107 2X107
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] - -
Dimensões LxAxP [mm] 239X1030X372 239X1030X372
Corrente constante (NO) [A] 2X168 2X168
Corrente constante (HO) [A] XXX XXX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Código de estoque parte 1 7DB-016850-118NAB
Código de Estoque 7DB-016850 7DB-016850
verificar se está completo OK OK
Calculated Net Weight 67
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality