7DP-050260-000019899

132H1393

NXP05026-A0T0IWG-A8A200D6CI+DCG2+ADFIF102

NXP05026-A0T0IWG-A8A200D6CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 502 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
C Slot: Sem placa
D Slot: Placa D6 no slot D
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: Inglês
Chassi 62 resfriado a líquido
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP05026-A0T0IWG-A8A200D6CI+DCG2+ADFIF102

Detalhes do produto

Peso bruto 56 kg
Peso líquido 55 kg
Volume 0 l
EAN 5714853300563

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica W Resfriamento líquido
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 0502 502 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica I INU, sem circuito de carga
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A8 (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D D6 Placa D6 no slot D
Slot opcional E CI CI,Modbus/TCP
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software +DCG2 DCGuard; Topologia p. a p.
Aplicação +ADFIF102 SW Apl ADFIF102 NXP, NXI
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH62 Chassi 62 resfriado a líquido
Potência nominal 450 450 kW/600 HP
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-050260
Codificação Parte 2 -000019899
Texto de vendas CH6205026-0T
Código do modelo 01 NXP05026-A0T0IWG-
Código do modelo 02 A8A200D6CI
Modelcode03 +DCG2
Modelocode04 +ADFIF102
Peso líquido calculado [kg] 55
Peso Bruto Calculado [kg] 56
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 450
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] -
Dimensões LxAxP [mm] 246X658X374
Corrente constante (HO) [A] 335
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DW-050260-118NDG
Código de Estoque 7DP-050260
verificar se está completo OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Fábrica da linha do pedido A401