7DP-371050-000020766

132H1250

NXP37105-A0T0IWG-A8B5A5D2EC+GAAB

NXP37105-A0T0IWG-A8B5A5D2EC+GAAB
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 3710 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
C Slot: A5,3ED(Gab.10-24V),15/24Vout
D Slot: Placa D2 no slot D
E Slot: EC,EtherCAT
Manual: Inglês
2 Chassis 64 resfr. a líquido
B Slot: 3RO(NO)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP37105-A0T0IWG-A8B5A5D2EC+GAAB

Detalhes do produto

Peso bruto 361 kg
Peso líquido 360 kg
Volume 0 l
EAN 5714853299232

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica W Resfriamento líquido
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 3710 3710 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica I INU, sem circuito de carga
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A8 (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
Slot opcional B B5 3RO(NO)
Slot opcional C A5 A5,3ED(Gab.10-24V),15/24Vout
Slot opcional D D2 Placa D2 no slot D
Slot opcional E EC EC,EtherCAT
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima +GAAB American bureau shipping
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi DH64 2 Chassis 64 resfr. a líquido
Potência nominal 1M95 1,95 MW
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-371050
Codificação Parte 2 -000020766
Texto de vendas DH6437105-0T
Código do modelo 01 NXP37105-A0T0IWG-
Modelocode02 A8B5A5D2EC
Modelocode05 +GAAB
Peso líquido calculado [kg] 360
Peso Bruto Calculado [kg] 361
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 1925
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] -
Dimensões LxAxP [mm] 2X(746X923X375)
Corrente constante (NO) [A] 3372
Corrente constante (HO) [A] 2473
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DW-371050-118ESC
Código de Estoque 7DP-371050
verificar se está completo OK
Calculated Net Weight 360
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality