VACON0020-3L-0023-4+DLDE

132H1167

Frequency Converter
VACON0020-3L-0023-4+DLDEMI04-0023-4+IP21+EMC4
Vacon 020
Entrada CA trifásica, 380–480 VCA
23 Amp, IP21,Classe 4 EMC
DBIN, 50 Hz,MI04
Other options according to Model code

Código Danfoss: VACON0020-3L-0023-4+DLDE
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 9 Kilogram
Peso líquido 8 Kilogram
EAN 5714853298433

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos VACON Vacon
Gama de produtos 0020 Vacon 020
Segmento NONE Vacon 10/20
Customizado +BM25 Produto Vacon0020
Regional -R00 Internacional
Entrada -3L Entrada CA trifásica
Tensão -4 380–480 VCA
Corrente -0023 23 Amp
Current Description 23 AMP 23 AMP
Seleção API +SM20 API para Vacon0020
Placa opcional slot E +SE00 Sem opções
Montagem -DM Módulo do conversor
Gabinete +IP21 IP21
Nível de EMC +EMC4 Classe 4 EMC
Acessórios do gabinete A +Q000 Sem kit de placa PE
Acessórios do gabinete B +Q000 Sem opcional adicional
Idioma de documentação +DLDE Alemão
Nível de documentação +DQCK Guia Rápido
Idioma do rótulo +LLUK Inglês
Pacote SW +F0107 Pacote de software VACON 20
Aplicação +A0000 Sem aplicação especial
Freio +DBIN DBIN
Unidades de display +LSSI Unidades métricas de medida
Ajuste de 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Conjunto de parâmetros +L0000 Sem conjunto de parâmetros
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação CE +GACE (+GACE) Aprovação CE
Aprovação C-tick +GACT (+GACT) Aprovação C-Tick
Aprovação KC +GAKC (+GAKC) Aprovação KC
Garantia padrão +WT01 12/18 meses
Tamanho do Chassi MI04 MI04
Codificação Parte 1 70-AC3L00234W04A241BM25
Codificação Parte 2 -000003458
Código do modelo 01 VACON0020-3L-0023-4
Modelcode03 +DLDE
Catálogo de produtos GLBL Global (Padrão)
Visão do produto (padrão) Global (Standard)
Salestext MI04-0023-4+IP21+EMC4 MI04-0023-4+IP21+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 8
Calculated Gross Weight [kg] 9
Product Hierarchy 87D4586303932
HELP CHAR 87D4586303932
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 11 11
Dimensões LxAxP [mm] 165 X 370 X 165 165 X 370 X 165
Corrente constante (NO) [A] 5.6 5.6
Fábrica da linha do pedido B701 B701
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Help Counter 1
PREF COMO PARTE CÓD DE ESTOQUE 70- PREFIXO PARA VXS020
TIPO DE CHASSI VXS020 A TIPO DE CHASSI A
Material Net Weight 8
verificar se está completo OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality