7DA-206050-000016032

132H1105

NXA20605-A0T02WG-A8B500D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN

NXA20605-A0T02WG-A8B500D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
Vacon Unidade frontend Active
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 2060 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
C Slot: Sem placa
D Slot: Placa D2 no slot D
E Slot: EC,EtherCAT
Manual: Inglês
Chassi 64 resfriado a líquido
B Slot: 3RO(NO)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXA20605-A0T02WG-A8B500D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN

Detalhes do produto

Peso bruto 181 kg
Peso líquido 180 kg
Volume 0 l
EAN 5714853297443

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXA Unidade frontend Active
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica W Resfriamento líquido
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 2060 2060 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica 2 Módulo AFE sem LCL
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A8 (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
Slot opcional B B5 3RO(NO)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D D2 Placa D2 no slot D
Slot opcional E EC EC,EtherCAT
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software +MASG Licença de conversor de rede
Aplicação +ARFIFF03 Conversor de rede NXA,NXI,NXP
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima +GADN NorskeVeritas&GermanischeLloyd
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH64 Chassi 64 resfriado a líquido
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DA-206050
Codificação Parte 2 -000016032
Texto de vendas CH6420605-0T
Código do modelo 01 NXA20605-A0T02WG-
Código do modelo 02 A8B500D2EC
Modelcode03 +MASG
Modelocode04 +ARFIFF03
Modelocode05 +GADN
Peso líquido calculado [kg] 180
Peso Bruto Calculado [kg] 181
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 1262
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] -
Dimensões LxAxP [mm] 746X923X375
Corrente constante (NO) [A] 1873
Corrente constante (HO) [A] -
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DA-206050
verificar se está completo OK
Help Counter 1
Fábrica da linha do pedido D801