NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC

132H0792

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Vacon Unidade Front-End Ativo
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc) 1030 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: B5,3SR(NA)
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 13 INU

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 307 Kilogram
Peso líquido 306 Kilogram
EAN 5714853294145

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXA Unidade Front-End Ativo
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 1030 1030 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica 2 Módulo AFE sem LCL
Card Modifications G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Shipping Package +GSNT Sem embalagem
Warranty +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Gland Plate Option +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C B5 B5,3SR(NA)
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Documentation Level +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +ARFIFF02 Aplicação AFE NXA,NXI,NXP
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Labeling options +LPC1 sem rótulos adicionais
Special BoM structure +SPC0 Configuração padrão BoM
CE Approval +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
RCM Approval +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação marítima +GALR Registro Lloyds
KC Approval +GAKC Aprovação coreana
Ukrainian Approval +GAUA Aprovação ucraniana
EAC Approval +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FI13 Chassi 13 INU
Sub family identification +SPXC (+SPXC)VEOsubconfig,só Summium
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DA-103060
Codificação Parte 2 -000025813
Texto de vendas FI1310306-0T FI1310306-0T
Código do modelo 01 NXA10306-A0T02SG-
Código do modelo 02 A1A2B50000
Modelocode04 +GSNT
Modelocode05 +GALR
Modelocode06 +SPXC
Calculated Net Weight [kg] 292
Calculated Gross Weight [kg] 293
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 1194 1194
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 1065 1065
Dimensões LxAxP [mm] 708X1030X553 708X1030X553
Corrente constante (NO) [A] 1214 1214
Corrente constante (HO) [A] 1084 1084
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Código de estoque parte 1 7DA-103060-1187JB
Código de Estoque 7DA-103060 7DA-103060
verificar se está completo OK OK
Calculated Net Weight 306
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality