CONVERSOR FREQUENCIA FCD302P1K5T4W66H1X1

132H0757

CONV.FREQ. FCD302 1,5 kW/2,0 HP380-480 VCA (Trifásico)

Código Danfoss: FCD302P1K5T4W66H1X1FMFCXXXXXARBXXXXXXD0

Detalhes do produto

Peso bruto 10.1 kg
Peso líquido 9.8 kg
Volume 39.938 l
EAN 5714853294107

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FCD VLT® Decentral Drive FCD
Série VLT 302 302
Potência Nominal P1K5 1,5 kW/2,0 HP
Tensão de rede T4 380-480 VCA (Trifásico)
Gabinete W66 Branco Padrão IP66/NEMA4X
Filtro de RFI H1 RFI Classe A1/C2
Freio X Sem freio
Configuração do hardware 1 Compl. pequeno independente
Suportes F Suportes de 40 mm
Roscas M Roscas métricas
Opcional de Interruptor F Inter. de serv lado do motor
Display C With display connector
Plugues de Sensores X Sem plugues do sensor
Plugue do Motor X Sem plugue do motor
Plugue da Rede Elétrica X Sem plugue de rede elétrica
Plugue do Fieldbus X Sem plugue de fieldbus
Reservado X Reservado
Opcional A AR MCA117 PB FCD300
Opcional B BX Sem opcionais B
Reservado para SW XXXXX Reservado para SW
Opcional D D0 Entrada de backup de 24 VCC
Tamanho do Chassi FCD302 MF1 (MF1) MF1
Codificação Parte 1 FCD302P1K5T4W66H1X1FMFCXXXXX
Codificação Parte 2 ARBXXXXXXD0
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Peso Bruto Calculado [kg] 10.1
Peso líquido calculado [kg] 9.8
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FCD302P1K5T4W66H1X1FMFCXXXXX
Modelocode02 ARBXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality