7DP-065060-000022206

132H0513

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 650 A,IP00
Display alfanumérico
sem proteção de EMC
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1SR(NA/NF),1SR(NF), térm
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: C3,PROFIBUS DP
Manual: Inglês
Chassi 63 resfriado a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

Detalhes do produto

Peso bruto 242 kg
Peso líquido 241 kg
Volume 0 l
EAN 5714853291021

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP Conversor de Frequência NXP
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica W Resfriamento líquido
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 0650 650 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC N sem proteção de EMC
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica S Padrão 6 pulsos com filtro
Modificações de cartão F- Conexão de fibra/padrão
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A3 (A3)1SR(NA/NF),1SR(NF), térm
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E C3 C3,PROFIBUS DP
Pacote de idiomas do firmware +FL21 UK,FI,SE,DK,DE;Nórdico
Nível de documentação +DNOT Nenhum manual
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH63 Chassi 63 resfriado a líquido
Potência nominal 600 600 kW
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-065060
Codificação Parte 2 -000022206
Texto de vendas CH6306506-0N
Código do modelo 01 NXP06506-A0N0SWF-
Código do modelo 02 A1A30000C3
Modelcode03 +FL21
Modelocode05 +DNOT
Peso líquido calculado [kg] 250
Peso Bruto Calculado [kg] 251
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 575
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] -
Dimensões LxAxP [mm] 505X923X375
Corrente constante (NO) [A] 591
Corrente constante (HO) [A] 433
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DW-065060-117DD6
Código de Estoque 7DP-065060
verificar se está completo OK
Calculated Net Weight 241
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality