VACON0100-3L-0520-5-ED+SEBJ+SRBT+IP54+FL03+DLES+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+CIFD+CDLP+CA

132H0415

Conversores de Frequências
VACON0100-3L-0520-5-ED+SEBJ+SRBT+IP54+FL03+DLES+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+CIFD+CDLP+CACL+CPS0+GNUL
VACON 100 Industrial
380-500 VCA 520 AmpIP54
Teclado gráfico MK01
Ambien comercial&indústria C3
B Slot: (F3) Placa de 3 relés
C Slot: Sem opções
D Slot: Sem opções
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: IndEth(ProfinetE/S,EthernetIP)
Manual: Espanhol
Chassi 10
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: VACON0100-3L-0520-5-ED+SEBJ+SRBT+IP54+FL03+DLES+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+CIFD+CDLP+CACL+CPS0+GNUL
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 384.51 Kilogram
Peso líquido 366.2 Kilogram
EAN 5714853290253

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Segmento NONE VACON 100 Industrial
Código de região -R00 R00 Internacional
Tensão de rede -5 380-500 VCA
Características nom corrente -0520 520 Amp
Opcionais de instalação -ED Conversor frequ ED
Gabinete +IP54 IP54
Painel de controle +HMGR Teclado gráfico MK01
Cat. de limite de emissão EMC +EMC3 Ambien comercial&indústria C3
Filtro de modo comum (para DM) +P000 Sem Opcional
Filtro DUT (para DM) +P000 Sem Opcional
Circuito de frenagem +DBNO Sem disp de frenagem dinâmica
Opcional relógio de tempo real +SRBT Bateria relógio em tempo real
Faixa de potência configurável NONE Nenhum
Conexões de energia +P000 Sem opc. de potência (+P000)
Entrada de cabo +Q000 Sem opcional
Equipamento adicional B +Q000 Sem opcional p/ Qxxx_B (+Q000)
Equipamento adicional C +Q000 Sem opcional ad. p/ Qxxx_C
Pacote de remessa +GSWP Caixa de madeira como pacote
Construção marítima +E000 sem opcional
Placa opcional slot B +SBF3 (F3) Placa de 3 relés
Placa opcional slot C +SC00 Sem opções
Placa opcional slot D +SD00 Sem opções
Placa opcional slot E +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Seleção interna FB +FBIE IndEth(ProfinetE/S,EthernetIP)
Nível de documentação +DPAP Manuais em papel
Pref. de idioma do documento +DLES Espanhol
Pacote de idiomas do Firmware +FL03 Idiomas UK, ES, FR, IT, NL, PT
Aplicação +A0000 Sem aplicação
Conjunto de parâmetros +L0000 Sem conj de parâmetros aplic.
Freq. padr. de parâm. do motor +LS50 Config. freq. motor pad. 50Hz
Unidade de medida para display +LSSI Unidades SI intern. de medida
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Aprovação UL +GNUL Sem aprovação UL (+GNUL)
Aprovação marítima NONE Nenhum
Aprovação RCM +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação KC +GAKC Aprovação KC
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Fonte de alimentação auxiliar +CAPT Transformador de tensão aux
Fonte de alim CC p/ disp aux +CAPD Fonte de alim CC 24V (+CAPD)
Soquete CA para disp. aux. +CAPS Soquete de 230 V CA
Dispositivos de entrada +CIFD (+CIFD) Interruptor de fusível
Filtro de modo comum (para ED) +P000 Sem opcional (+P000)
DU/DT, Filtro senoidal (p/ ED) +P000 sem opcional
Opcionais de terminal +CTIO Terminais de E/S (+CTIO)
Equipamentos da porta +CDLP Luz sinalização e botão reset
Aquecedor do painel elétrico +C000 sem opcional
Luz do painel elétrico +CACL Luz do painel elétrico
Controle do motor aquecido +C000 sem opcional
Opcionais de parada de emerg. +CPS0 Parada de emergência Cat0
Sensor de falha de isolamento +C000 sem opcional
Cabeamento por cima +C000 sem opcional
Resfriamento do canal traseiro +C000 sem opcional (+C000)
Pedestal do painel elétrico +CHPL Pedestal da base 100 mm
Segmento de extensão vazio NONE Nenhum
Solução de gabinete padroniz NONE Nenhum
Solução painel elétr desenv. NONE Nenhum
Grupo de produtos VACON VACON
Série de produtos 0100 Série Vacon 100
Fase -3L Entrada CA trifásica
Personalizado +BM26 Vacon 100
Circuito Principal +M000 Nenhum
Firmware +F0072 Pacote de software Vacon0100
Frequência de saída máxima NONE Nenhum
Caixa de terminais +T000 NENHUM
Modo de Oper Contr de Bypass NONE nenhum_
Tipo de Entrada de Bypass NONE nenhum_
Tipo de con. energia do bypass NONE nenhum_
Aprovação CE +GACE Aprovação CE (+GACE)
Aprovação ATEX NONE Nenhum
Aprovação específica do munic. NONE Nenhum
Tempo de garantia +WT01 Garantia 12/18 meses (+WT01)
Tamanho do Chassi MR10 Chassi 10
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 VACON0100-3L-0520-5
Código do modelo 02 -ED+SEBJ+SRBT+IP54+FL03+DLES
Modelcode03 +FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+CIFD
Modelocode04 +CDLP+CACL+CPS0+GNUL
Calculated Net Weight [kg] 379.4
Calculated Gross Weight [kg] 380.4
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 250 250
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 250 250
Dimensões LxAxP [mm] líquido 606 X 2155 X 639 606 X 2155 X 639
Dimensões LxAxP [mm] bruto 775 X 2435 X 880 775 X 2435 X 880
Dimensões LxAxP [mm] 606X2100X600 606X2100X600
Corrente constante (NO) [A] 520 520
Corrente constante (HO) [A] 460 460
Pot Motor HP Sobrecarga Baixa 450 450
Pot Motor HP Sobrecarga Alta 350 350
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Codificação Parte 1 70-AB3L05205C10B530BM26
Codificação Parte 2 -00131341
Código de estoque parte 1 70-AB3L05205C10B530BM26
Código de estoque parte 2 -00131341
verificar se está completo OK OK
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Help Counter 20
Help Counter 4
Calculated Net Weight 366.2
Método HORIZONTAL HORIZONTAL
Identificação família sub NONE Normal encom cliente
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality