VACON0100-3L-0105-5-R02+SBF4

132H0337

Conversores de Frequências
VACON0100-3L-0105-5-R02+SBF4
VACON 100 Industrial
380-500 VCA 105 AmpIP21
Teclado gráfico MK01
Componente do sistema EMC C4
B Slot: (F4)Placa de 2 relés termistor
C Slot: Sem opções
D Slot: Sem opções
E Slot: Sem opções
Fieldbus: IndEth(ProfinetE/S,EthernetIP)
Manual: Inglês
Chassi 07

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: VACON0100-3L-0105-5-R02+SBF4
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 39 Kilogram
Peso líquido 38 Kilogram
EAN 5714853289233

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Segmento NONE VACON 100 Industrial
Código de região -R02 R02 América do Norte
Tensão de rede -5 380-500 VCA
Características nom corrente -0105 105 Amp
Opcionais de instalação -DM Módulo do conversor DM
Gabinete +IP21 IP21
Painel de controle +HMGR Teclado gráfico MK01
Cat. de limite de emissão EMC +EMC4 Componente do sistema EMC C4
Filtro de modo comum (para DM) +P000 Sem Opcional
Filtro DUT (para DM) +P000 Sem Opcional
Circuito de frenagem +DBNO Sem disp de frenagem dinâmica
Opcional relógio de tempo real +SRNO Sem bateria relógio tempo real
Faixa de potência configurável NONE Nenhum
Conexões de energia +P000 Sem opc. de potência (+P000)
Entrada de cabo +QGLC Placa do conduíte em pol.+IP21
Equipamento adicional B +Q000 Sem opcional p/ Qxxx_B (+Q000)
Equipamento adicional C +Q000 Sem opcional ad. p/ Qxxx_C
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
Construção marítima +E000 sem opcional
Placa opcional slot B +SBF4 (F4)Placa de 2 relés termistor
Placa opcional slot C +SC00 Sem opções
Placa opcional slot D +SD00 Sem opções
Placa opcional slot E +SE00 Sem opções
Seleção interna FB +FBIE IndEth(ProfinetE/S,EthernetIP)
Nível de documentação +DQCK Guia Rápido
Pref. de idioma do documento +DLUK Inglês
Pacote de idiomas do Firmware +FL03 Idiomas UK, ES, FR, IT, NL, PT
Aplicação +A0000 Sem aplicação
Conjunto de parâmetros +L0000 Sem conj de parâmetros aplic.
Freq. padr. de parâm. do motor +LS60 Config. freq. motor pad. 60Hz
Unidade de medida para display +LSUS Unid. de medida habituais EUA
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL (+GAUL)
Aprovação marítima NONE Nenhum
Aprovação RCM +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação KC +GAKC Aprovação KC
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Fonte de alimentação auxiliar +C000 sem opcional (+C000)
Fonte de alim CC p/ disp aux +C000 sem opcional (+C000)
Soquete CA para disp. aux. +C000 sem opcional
Dispositivos de entrada NONE nenhum_
Filtro de modo comum (para ED) +P000 Sem opcional (+P000)
DU/DT, Filtro senoidal (p/ ED) +P000 sem opcional
Opcionais de terminal NONE nenhum_
Equipamentos da porta +C000 sem opcional
Aquecedor do painel elétrico +C000 sem opcional
Luz do painel elétrico +C000 sem opcional
Controle do motor aquecido +C000 sem opcional
Opcionais de parada de emerg. +C000 sem opcional
Sensor de falha de isolamento +C000 sem opcional
Cabeamento por cima +C000 sem opcional
Resfriamento do canal traseiro +C000 sem opcional (+C000)
Pedestal do painel elétrico +C000 sem opcional (+C000)
Segmento de extensão vazio NONE Nenhum
Solução de gabinete padroniz NONE Nenhum
Solução painel elétr desenv. NONE Nenhum
Grupo de produtos VACON VACON
Série de produtos 0100 Série Vacon 100
Fase -3L Entrada CA trifásica
Personalizado +BM26 Vacon 100
Circuito Principal +M000 Nenhum
Firmware +F0072 Pacote de software Vacon0100
Frequência de saída máxima NONE Nenhum
Caixa de terminais +T000 NENHUM
Modo de Oper Contr de Bypass NONE nenhum_
Tipo de Entrada de Bypass NONE nenhum_
Tipo de con. energia do bypass NONE nenhum_
Aprovação CE +GACE Aprovação CE (+GACE)
Aprovação ATEX NONE Nenhum
Aprovação específica do munic. NONE Nenhum
Tempo de garantia +WT01 Garantia 12/18 meses (+WT01)
Tamanho do Chassi MR07 Chassi 07
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 VACON0100-3L-0105-5
Código do modelo 02 -R02+SBF4
Calculated Net Weight [kg] 37.5
Calculated Gross Weight [kg] 38.5
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 55 55
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 45 45
Dimensões LxAxP [mm] líquido 237 X 660 X 259 237 X 660 X 259
Dimensões LxAxP [mm] bruto 310 X 740 X 310 310 X 740 X 310
Dimensões LxAxP [mm] 237X660X259 237X660X259
Corrente constante (NO) [A] 105 105
Corrente constante (HO) [A] 87 87
Pot Motor HP Sobrecarga Baixa 75 75
Pot Motor HP Sobrecarga Alta 60 60
Codificação Parte 1 70-AB3L01055W07B240BM26
Codificação Parte 2 -00131258
Código de estoque parte 1 70-AB3L01055W07B240BM26
Código de estoque parte 2 -00131258
verificar se está completo OK OK
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Help Counter 9
Help Counter 2
Calculated Net Weight 38
Identificação família sub NONE Normal encom cliente
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality