VACON0100-3L-0170-5+SBF4+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE

132H0245

Frequentieomvormers
VACON0100-3L-0170-5+SBF4+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE
VACON 100 Industrial
380-500 VAC 170 AIP 21
Grafisch bed.paneel MK01
C2 Comm. & industr. omgeving
B Slot: 2-relaiskaart +thermistor SBF4
C Slot: Geen kaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Duitse handl. (+DLDE)
Frame 08
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Código Danfoss: VACON0100-3L-0170-5+SBF4+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE
Reconfigurar

Detalhes do produto

Bruto svars 67 Kilogram
Neto svars 66 Kilogram
EAN 5714853288311

 

Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Regionscode -R00 R00 International
Netzspannung -5 380-500 VAC
Nennstrom -0170 170 Ampere
Installationsoptionen -DM DM-Umrichtermodul
Gehäuse +IP21 IP21
Bedieneinheit +HMGR Teclado gráfico MK01
Cat. de limite de emissão EMC +EMC2 Ambien comercial&indústria C2
Filtro de modo comum (para DM) +P000 Sem Opcional
Filtro DUT (para DM) +P000 Sem Opcional
Circuito de frenagem +DBNO Sem disp de frenagem dinâmica
Opcional relógio de tempo real +SRNO Sem bateria relógio tempo real
Faixa de potência configurável NONE Nenhum
Conexões de energia +P000 Sem opc. de potência (+P000)
Entrada de cabo +QGLM Placa conduíte métr. em +IP21
Equipamento adicional B +Q000 Sem opcional p/ Qxxx_B (+Q000)
Equipamento adicional C +Q000 Sem opcional ad. p/ Qxxx_C
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
Construção marítima +E000 sem opcional
Placa opcional slot B +SBF4 (F4)Placa de 2 relés termistor
Placa opcional slot C +SC00 Sem opções
Placa opcional slot D +SD00 Sem opções
Placa opcional slot E +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Seleção interna FB +FBIE IndEth(ProfinetE/S,EthernetIP)
Nível de documentação +DPAP Manuais em papel
Pref. de idioma do documento +DLDE Alemão
Pacote de idiomas do Firmware +FL01 Idiomas UK, DE, FI, SE, IT, FR
Aplicação +A0000 Sem aplicação
Conjunto de parâmetros +L0000 Sem conj de parâmetros aplic.
Freq. padr. de parâm. do motor +LS50 Config. freq. motor pad. 50Hz
Unidade de medida para display +LSSI Unidades SI intern. de medida
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL (+GAUL)
Aprovação marítima NONE Nenhum
Aprovação RCM +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação KC +GAKC Aprovação KC
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Fonte de alimentação auxiliar +C000 sem opcional (+C000)
Fonte de alim CC p/ disp aux +C000 sem opcional (+C000)
Soquete CA para disp. aux. +C000 sem opcional
Dispositivos de entrada NONE nenhum_
Filtro de modo comum (para ED) +P000 Sem opcional (+P000)
DU/DT, Filtro senoidal (p/ ED) +P000 sem opcional
Opcionais de terminal NONE nenhum_
Equipamentos da porta +C000 sem opcional
Aquecedor do painel elétrico +C000 sem opcional
Luz do painel elétrico +C000 sem opcional
Controle do motor aquecido +C000 sem opcional
Opcionais de parada de emerg. +C000 sem opcional
Sensor de falha de isolamento +C000 sem opcional
Cabeamento por cima +C000 sem opcional
Resfriamento do canal traseiro +C000 sem opcional (+C000)
Pedestal do painel elétrico +C000 sem opcional (+C000)
Segmento de extensão vazio NONE Nenhum
Solução de gabinete padroniz NONE Nenhum
Solução painel elétr desenv. NONE Nenhum
Grupo de produtos VACON VACON
Série de produtos 0100 Série Vacon 100
Fase -3L Entrada CA trifásica
Personalizado +BM26 Vacon 100
Circuito Principal +M000 Nenhum
Firmware +F0072 Pacote de software Vacon0100
Frequência de saída máxima NONE Nenhum
Caixa de terminais +T000 NENHUM
Modo de Oper Contr de Bypass NONE nenhum_
Tipo de Entrada de Bypass NONE nenhum_
Tipo de con. energia do bypass NONE nenhum_
Aprovação CE +GACE Aprovação CE (+GACE)
Aprovação ATEX NONE Nenhum
Aprovação específica do munic. NONE Nenhum
Tempo de garantia +WT01 Garantia 12/18 meses (+WT01)
Tamanho do Chassi MR08 Chassi 08
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 VACON0100-3L-0170-5
Código do modelo 02 +SBF4+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE
Calculated Net Weight [kg] 66
Calculated Gross Weight [kg] 67
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 90 90
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 75 75
Dimensões LxAxP [mm] líquido 290 X 966 X 343 290 X 966 X 343
Dimensões LxAxP [mm] bruto 520 X 450 X 1135 520 X 450 X 1135
Dimensões LxAxP [mm] 290X996X343 290X996X343
Corrente constante (NO) [A] 170 170
Corrente constante (HO) [A] 140 140
Pot Motor HP Sobrecarga Baixa 125 125
Pot Motor HP Sobrecarga Alta 100 100
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Codificação Parte 1 70-AB3L01705W08B220BM26
Codificação Parte 2 -00099272
Código de estoque parte 1 70-AB3L01705W08B220BM26
Código de estoque parte 2 -00099272
verificar se está completo OK OK
Fábrica da linha do pedido B701 B701
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Help Counter 25
Help Counter 2
Calculated Net Weight 66
Identificação família sub NONE Normal encom cliente
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality