VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SRBT+FL04+DPAP+DLPL

132H0103

Conversores de Frequências
VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SRBT+FL04+DPAP+DLPL
VACON® 100 FLOW
380-500 VCA 205 AmpIP21
Teclado gráfico MK01
Ambien comercial&indústria C2
B Slot: (F3) Placa de 3 relés
C Slot: Sem opções
D Slot: Sem opções
E Slot: Sem opções
Fieldbus: Protoc. pad.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Polonês
Chassi 08

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SRBT+FL04+DPAP+DLPL
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 67 Kilogram
Peso líquido 66 Kilogram
EAN 5714853286560

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Segmento -FLOW VACON® 100 FLOW
Código de região -R00 R00 Internacional
Tensão de rede -5 380-500 VCA
Características nom corrente -0205 205 Amp
Opcionais de instalação -DM Módulo do conversor DM
Gabinete +IP21 IP21
Painel de controle +HMGR Teclado gráfico MK01
Cat. de limite de emissão EMC +EMC2 Ambien comercial&indústria C2
Filtro de modo comum (para DM) +P000 Sem Opcional
Filtro DUT (para DM) +P000 Sem Opcional
Circuito de frenagem +DBNO Sem disp de frenagem dinâmica
Opcional relógio de tempo real +SRBT Bateria relógio em tempo real
Faixa de potência configurável NONE Nenhum
Conexões de energia +P000 Sem opc. de potência (+P000)
Entrada de cabo +QGLM Placa conduíte métr. em +IP21
Equipamento adicional B +Q000 Sem opcional p/ Qxxx_B (+Q000)
Equipamento adicional C +Q000 Sem opcional ad. p/ Qxxx_C
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
Construção marítima +E000 sem opcional
Placa opcional slot B +SBF3 (F3) Placa de 3 relés
Placa opcional slot C +SC00 Sem opções
Placa opcional slot D +SD00 Sem opções
Placa opcional slot E +SE00 Sem opções
Seleção interna FB +FBM1 Protoc. pad.,Modbus,N2,BacNet
Nível de documentação +DPAP Manuais em papel
Pref. de idioma do documento +DLPL Polonês
Pacote de idiomas do Firmware +FL04 Idi UK, CZ, DE, PL, RU, SI, LT
Aplicação +A0000 Sem aplicação
Conjunto de parâmetros +L0000 Sem conj de parâmetros aplic.
Freq. padr. de parâm. do motor +LS50 Config. freq. motor pad. 50Hz
Unidade de medida para display +LSSI Unidades SI intern. de medida
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL (+GAUL)
Aprovação marítima NONE Nenhum
Aprovação RCM +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação KC +GAKC Aprovação KC
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Fonte de alimentação auxiliar +C000 sem opcional (+C000)
Fonte de alim CC p/ disp aux +C000 sem opcional (+C000)
Soquete CA para disp. aux. +C000 sem opcional
Dispositivos de entrada NONE nenhum_
Filtro de modo comum (para ED) +P000 Sem opcional (+P000)
DU/DT, Filtro senoidal (p/ ED) +P000 sem opcional
Opcionais de terminal NONE nenhum_
Equipamentos da porta +C000 sem opcional
Aquecedor do painel elétrico +C000 sem opcional
Luz do painel elétrico +C000 sem opcional
Controle do motor aquecido +C000 sem opcional
Opcionais de parada de emerg. +C000 sem opcional
Sensor de falha de isolamento +C000 sem opcional
Cabeamento por cima +C000 sem opcional
Resfriamento do canal traseiro +C000 sem opcional (+C000)
Pedestal do painel elétrico +C000 sem opcional (+C000)
Segmento de extensão vazio NONE Nenhum
Solução de gabinete padroniz NONE Nenhum
Solução painel elétr desenv. NONE Nenhum
Grupo de produtos VACON VACON
Série de produtos 0100 Série Vacon 100
Fase -3L Entrada CA trifásica
Personalizado +BM2H Vacon 100-FLOW
Circuito Principal +M000 Nenhum
Firmware +F0159 Pac de software Vacon0100-Flow
Frequência de saída máxima NONE Nenhum
Caixa de terminais +T000 NENHUM
Modo de Oper Contr de Bypass NONE nenhum_
Tipo de Entrada de Bypass NONE nenhum_
Tipo de con. energia do bypass NONE nenhum_
Aprovação CE +GACE Aprovação CE (+GACE)
Aprovação ATEX NONE Nenhum
Aprovação específica do munic. NONE Nenhum
Tempo de garantia +WT01 Garantia 12/18 meses (+WT01)
Tamanho do Chassi MR08 Chassi 08
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 VACON0100-3L-0205-5
Código do modelo 02 -FLOW+SRBT+FL04+DPAP+DLPL
Calculated Net Weight [kg] 66
Calculated Gross Weight [kg] 67
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 110 110
Dimensões LxAxP [mm] líquido 290 X 966 X 343 290 X 966 X 343
Dimensões LxAxP [mm] bruto 520 X 450 X 1135 520 X 450 X 1135
Dimensões LxAxP [mm] 290X996X343 290X996X343
Corrente constante (NO) [A] 205 205
Pot Motor HP Sobrecarga Baixa 150 150
Codificação Parte 1 70-AB3L02055W08B220BM2H
Codificação Parte 2 -00130369
Código de estoque parte 1 70-AB3L02055W08B220BM2H
Código de estoque parte 2 -00130369
verificar se está completo OK OK
Fábrica da linha do pedido D601 D601
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Help Counter 25
Help Counter 2
Calculated Net Weight 66
Identificação família sub NONE Normal encom cliente
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality