132F0020
Conversores de Frequências
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, Trifásico
380 - 480 VCA, (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Classe A1/B (C1)
Circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
CHASSI M2
Outras opções de acordo com o código do modelo
O VLT® Micro Drive é um conversor geral que pode controlar motores CA até 22,0 kW. Trata-se de um conversor pequeno com o máximo de força e confiabilidade. O VLT® Micro Drive é fabricado com respeito pelo ambiente e cumpre a Diretiva RoHS.
Observação: Solicite o display do LCP separadamente como acessório.