PLACA ELETRONICA P/ CONVERSOR FREQUENCIA
132B0333
The spare part chosen should be based on the drive’s software version.
This product is for drives with 3.x version or lower.
The spare part chosen should be based on the drive’s software version.
This product is for drives with 3.x version or lower.
Peso bruto | 730 g |
Peso líquido | 430 g |
Volume | 0 dm3 |
Peso bruto | 730 g |
Peso líquido | 430 g |
Volume | 0 dm3 |
Categoria DrivePro |
Suitcase spare part Peça de reposição recomendada Peça de reposição |
Power Size | 45 KW |
Series | VLT® AutomationDrive FC 360 |
Categoria DrivePro |
Suitcase spare part Peça de reposição recomendada Peça de reposição |
Power Size | 45 KW |
Series | VLT® AutomationDrive FC 360 |