CONVERSOR FREQUENCIA FCD302P1K5T4W66H1X1

131Z0415

CONV.FREQ. FCD302 1,5 kW/2,0 HP380-480 VCA (Trifásico)

Código Danfoss: FCD302P1K5T4W66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

Detalhes do produto

Peso bruto 8.71 kg
Peso líquido 7.98 kg
Volume 39.94 l
EAN 5710107300099

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FCD VLT® Decentral Drive FCD
Série VLT 302 302
Potência Nominal P1K5 1,5 kW/2,0 HP
Tensão de rede T4 380-480 VCA (Trifásico)
Gabinete W66 Branco Padrão IP66/NEMA4X
Filtro de RFI H1 RFI Classe A1/C2
Freio X Sem freio
Configuração do hardware 1 Compl. pequeno independente
Suportes X Sem suportes
Roscas M Roscas métricas
Opcional de Interruptor X Sem opcional de interruptor
Display C With display connector
Plugues de Sensores X Sem plugues do sensor
Plugue do Motor X Sem plugue do motor
Plugue da Rede Elétrica X Sem plugue de rede elétrica
Plugue do Fieldbus X Sem plugue de fieldbus
Reservado X Reservado
Opcional A A0 Profibus DP
Opcional B BX Sem opcionais B
Reservado para SW XXXXX Reservado para SW
Opcional D DX Sem opcional
Tamanho do Chassi FCD302 MF1 (MF1) MF1
Codificação Parte 1 FCD302P1K5T4W66H1X1XMXCXXXXX
Codificação Parte 2 A0BXXXXXXDX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Peso Bruto Calculado [kg] 10.1
Peso líquido calculado [kg] 9.8
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FCD302P1K5T4W66H1X1XMXCXXXXX
Modelocode02 A0BXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality