CONVERSOR FREQUENCIA FCD302PXXXT4W66H1SR

131X9810

CONV.FREQ. FCD302 Somente caixa de instalação380-480 VCA (Trifásico)

Código Danfoss: FCD302PXXXT4W66H1SRFMFCXXXXXAXBXXXXXXDX

Detalhes do produto

Peso bruto 3.8 kg
Peso líquido 3.1 kg
Volume 29.808 l
EAN 5710107294138

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FCD VLT® Decentral Drive FCD
Série VLT 302 302
Potência Nominal PXXX Somente caixa de instalação
Tensão de rede T4 380-480 VCA (Trifásico)
Gabinete W66 Branco Padrão IP66/NEMA4X
Filtro de RFI H1 RFI Classe A1/C2
Freio S Circ. frenagem +freio mecânico
Configuração do hardware R Cx inst. pequeno independente
Suportes F Suportes de 40 mm
Roscas M Roscas métricas
Opcional de Interruptor F Inter. de serv lado do motor
Display C With display connector
Plugues de Sensores X Sem plugues do sensor
Plugue do Motor X Sem plugue do motor
Plugue da Rede Elétrica X Sem plugue de rede elétrica
Plugue do Fieldbus X Sem plugue de fieldbus
Reservado X Reservado
Opcional A AX Sem opcional de fieldbus
Opcional B BX Sem opcionais B
Reservado para SW XXXXX Reservado para SW
Opcional D DX Sem opcional
Tamanho do Chassi FCD302 MF1 (MF1) MF1
Codificação Parte 1 FCD302PXXXT4W66H1SRFMFCXXXXX
Codificação Parte 2 AXBXXXXXXDX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Peso Bruto Calculado [kg] 3.3
Peso líquido calculado [kg] 3
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FCD302PXXXT4W66H1SRFMFCXXXXX
Modelocode02 AXBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality