FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7296

CONV.FREQ. FCD302 1,5 kW/2,0 HP 380-480 VCA (Trifásico)

Código Danfoss: FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 10.1 Kilogram
Peso líquido 9.8 Kilogram
Volume 29.808 Liter
EAN 5702427987517

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FCD VLT® DecentralDrive FCD
Série VLT 302 302
Potência Nominal P1K5 1,5 kW/2,0 HP
Tensão de rede T4 380-480 VCA (Trifásico)
Gabinete B66 Preto Padrão IP66/NEMA4X
Filtro de RFI H1 RFI Classe A1/C2
Freio S Circ. frenagem +freio mecânico
Configuração do hardware 1 Compl. pequeno independente
Suportes E Suportes planos
Roscas M Roscas métricas
Opcional de Interruptor F Inter. de serv lado do motor
Display C With display connector
Plugues de Sensores X Sem plugues do sensor
Plugue do Motor X Sem plugue do motor
Plugue da Rede Elétrica X Sem plugue de rede elétrica
Plugue do Fieldbus X Sem plugue de fieldbus
Reservado X Reservado
Opcional A A0 Profibus DP
Opcional B BX Sem opcionais B
Reservado para SW XXXXX Reservado para SW
Opcional D D0 Entrada de backup de 24 VCC
Tamanho do Chassi FCD302 MF1 (MF1) MF1
Codificação Parte 1 FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXX
Codificação Parte 2 A0BXXXXXXD0
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXX
Código do modelo 02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality