FC-101P15KT2E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9804

Conversores de Frequências
FC-101P15KT2E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P15K) 15 KW / 20 HP, Trifásico
200 - 240 VCA, (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
Sem opcional C1, Sem opcional D
quadro: H6
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-101P15KT2E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 21.7 Kilogram
Peso líquido 21.4 Kilogram
Volume 144.67 Liter
EAN 5710107088393

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 101 101
Potência Nominal P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 2 200 - 240 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H3 (H3) RFI Classe A1/B (C1)
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP X Sem Painel de controle local
Revestimento de PCB C Placas eletrôn. envernizadas
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi H6 H6
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Codificação Parte 1 FC-101P15KT2E20H3XXC
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 24
Calculated Gross Weight [kg] 24.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fábrica da linha do pedido E701 E701
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-101P15KT2E20H3XXC
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality